News » 2021 Releases » AEC-Q200-qualifizierte Dünnschicht-Chipwiderstände mit Wraparound-Anschlü ...

AEC-Q200-qualifizierte Dünnschicht-Chipwiderstände mit Wraparound-Anschlüssen von Vishay Intertechnology kombinieren hohe Nennbelastbarkeiten von bis zu 2,5 W mit exzellenter Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die neuen Widerstände in den Gehäusegrößen 1206 und 2512 bieten hervorragende Genauigkeitsspezifikationen, mit TCR-Werten ab ±25 ppm/°C
und Toleranzen ab
±0,1%

PHPA

Products mentioned:

PHPA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. September 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie AEC-Q200-qualifizierter Hochleistungs-Dünnschicht-Chipwiderstände mit Wraparound-Anschlüssen. Die neuen Dünnschichtwiderstände der Serie PHPA-Serie von Vishay Dale in den Gehäusegrößen 1206 bzw. 2512 mit Nennbelastbarkeiten von 1,0 W bzw. 2,5 W basieren auf einem selbst-passivierten Tantalnitrid-Film, der sich durch hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet.

Die neuen Widerstände sind vorgesehen für Anwendungen in automobilen Stromversorgungen, Bremssystemen, On-board-Ladegeräten und motorischen Verstellsystemen, außerdem für Industrie-Ausrüstung und Messgeräte. Mit ihrer Kombination aus hoher Nennbelastbarkeit, sehr kleinem absoluten TCR ab ±25 ppm/°C und Toleranzen ab ±0,1% gewährleisten die neuen Widerstände in diesen Anwendungen eine hervorragende Genauigkeit.

Die Widerstände der Serie PHPA decken den Wertebereich von 10 Ω bis 30,1 kΩ ab, haben eine geringe Rauschspannung von weniger als –30 dB, kleine Spannungskoeffizienten von <0,1 ppm/V und sind für Arbeitsspannungen bis 200 V ausgelegt. Die neuen Widerstände besitzen ein Substrat aus hochreiner Keramik und besonders große rückseitige Anschlüsse zur Reduktion des Wärmewiderstands zwischen der Widerstandsschicht auf der Oberseite und der Lötstelle auf der Leiterplatte.

Die neuen Widerstände sind RoHS-konform, halogenfrei und flammhemmend nach UL 94 V-0. Sie sind für den weiten Temperaturbereich von –55°C bis +155°C spezifiziert.

Muster der neuen PHPA-Serie sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen können mit einer Lieferzeit von zehn bis zwölf Wochen über Vishays Franchise-Vertriebspartner bezogen werden.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member