News » 2021 Releases » Hochspannungs-Dickschicht-Chipwiderstände von Vishay Intertechnology spar ...

Hochspannungs-Dickschicht-Chipwiderstände von Vishay Intertechnology sparen Fläche auf der Leiterplatte und verringern die Anzahl benötigter Bauteile und die Bestückungskosten

Die als Ersatz für Standardwiderstandsketten vorgesehenen, AEC-Q200-qualifizierten Bauteile in den Baugrößen 2010 und 2512 bieten Nennspannungen bis 3 kV

RCVATe3

Products mentioned:

RCVATe3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. September 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von AEC-Q200-qualifizierten Dickschichtchipwiderständen mit Nennspannungen bis 3 kV in den Baugrößen 2010 und 2512.

Durch ihre hohe maximale Nennspannung eignen sich die neuen Widerstände der Serie RCV-AT e3 von Vishay Draloric als Ersatz für Standardwiderstandsketten. Dies ermöglicht es Entwicklern, in Wechselrichtern für Elektro- (EV) und Hybridelektrofahrzeuge (HEV), On-Board-Ladegeräten und DC/DC-Wandlern, Leiterplattenfläche einzusparen und zugleich die Bauteilanzahl und die Bestückungskosten zu reduzieren.

Die Serie RCV-AT e3 deckt den Widerstandswertebereich von 100 kΩ bis 100 MΩ ab und ist mit Toleranzen von ±1 % und ±5 % sowie mit Temperaturkoeffizienten von ±100 ppm/K und ±200 ppm/K verfügbar. Die Widerstände haben eine Nennleistung bis 1,0 W, einen niedrigen Spannungskoeffizienten von nur 25 ppm/V und haben einen spezifizierten Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +155 °C.

Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile sind kompatibel für die Verarbeitung in SMD-Bestückungsautomaten und mit IEC 61760-1-konformen Wellen-, Reflow- oder Dampfphasen-Lötprozessen.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

RCV2010-AT e3

RCV2512-AT e3

Baugröße

2010

2512

Widerstandswertebereich

100 kΩ to 100MΩ

Widerstandstoleranz

± 5 %; ± 1 %

Temperaturkoeffizient

± 200 ppm/K; ± 100 ppm/K

Spannungskoeffizient

25 ppm/V

Nennleistung P70

0.75 W

1.0 W

Max. Betriebsspannung

2000 V

3000 V

Betriebstemperaturbereich

-55 °C to +155 °C

Die Widerstände der Serie RCV-AT e3 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member