News » 2021 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit ersten SMD-Keramik-Sicher ...

Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit ersten SMD-Keramik-Sicherheitskondensatoren mit Y1-Spezifikationen von 500 VAC und 1500 VDC

Rekord-Kapazitäten bis 4,7 nF, hohe Feuchterobustheit, Kosteneinsparungen in der Produktion

SMDY1

Products mentioned:

SMDY1 Series
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
  • 简体中文

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Februar 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von keramischen SMD -Sicherheits-Scheibenkondensatoren für den direkten Einsatz am Stromnetz, die erstmals mit einer Y1-Spezifikation von 500 VAC und 1500 VDC aufwarten können. Die neuen Kondensatoren der Serie SMDY1 von Vishay BCcomponents sind für den Einsatz unter widrigen, feuchten Umgebungsbedingungen geeignet und mit Kapazitäten bis 4,7 nF – ein neuer Branchenrekord – verfügbar.

Die neuen Kondensatoren sind für Anwendungen in EMV-Filtern für Stromversorgungen, Solar-Wechselrichter, smarte Stromzähler und LED-Treiber vorgesehen. Die nächstbesten Wettbewerbsprodukte für diese Anwendungen bieten Kapazitäten bis maximal 1,5 nF, Y1-Spezifikationen bis 300 VAC und keine DC-Spezifikationen. Die Serie SMDY1 erfüllt außerdem die erhöhten Anforderungen der Feuchtebeständigkeitsklasse IIB (nach IEC60384-14 Annex I) und des Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwertes (Moisture Sensitivity Level) 2a.

Die Kondensatoren der Serie SMDY1 lassen sich in Standard-Reflow-Lötprozessen für SMD-Bauteile verarbeiten und sparen dadurch Produktionskosten ein. Sie haben eine geringere Bauhöhe als bedrahtete Kondensatoren und können zudem ohne Abstand auf die Rückseite der Leiterplatte gelötet werden. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile bestehen aus einer verkupferten Keramikscheibe mit einer Umhüllung aus flammhemmendem, UL-94-V-0-konformem Epoxidharz.  

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie

SMDY1

Keramikklasse

2

Keramik-Dielektrikum

Y5U

Nennspannung (VAC)

Y1: 500

(1500 VDC)

X1: 760

Min. Kapazität (pF)

470

Max. Kapazität (pF)

4700

Kapazitätstoleranz (%)

± 20

Montageart

SMT

Die Kondensatoren der Serie SMDY1 sind ab Q1 2021 mit einer Lieferzeit von
zehn Wochen verfügbar.  

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member