News » 2021 Releases » Neuer, AEC-Q101-qualifizierter –100-V-p-Kanal-MOSFET von Vishay Int ...

Neuer, AEC-Q101-qualifizierter –100-V-p-Kanal-MOSFET von Vishay Intertechnology bietet den niedrigsten On-Widerstand in seiner Klasse

Branchenweit erster MOSFET im nur 5 mm x 6 mm großen PowerPAK®-SO-8L-Gehäuse mit Gullwing-Anschlüssen bietet On-Widerstände ab 30 mΩ 

SQJ211ELP

Products mentioned:

SQJ211ELP
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Januar 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q101-qualifizierten –100 V-p-Kanal-TrenchFET®-MOSFET, der mit dem Ziel entwickelt wurde, die Leistungsdichte und Energieeffizienz in Automobilanwendungen zu erhöhen. Der neue SQJ211ELP von Vishay Siliconix ist nicht nur das einzige Bauteil dieser Art im kompakten, nur 5 mm x 6 mm großen PowerPAK®-SO-8L-Gehäuse mit Gullwing-Anschlüssen, sondern bietet darüber hinaus in seiner Klasse den niedrigsten On-Widerstand von nur 30 mΩ bei 10 V Gate-Spannung.

Im Vergleich zu den nächstbesten Bauteilen im DPAK- oder D2PAK-Gehäuse bieten der neue, AEC-qualifizierte MOSFET um 26% bzw. 46% kleinere On-Widerstände und eine um 50% bzw. 76% kleinere Grundfläche. Der sehr kleine On-Widerstand des SQJ211ELP führt zu geringeren Durchlassverlusten, und die außergewöhnlich geringe Gate-Ladung ab 45 nC bei 10 V verringt die Verluste bei der Gate-Ansteuerung.

Der für Betriebstemperaturen bis +175°C ausgelegte MOSFET bietet die in Automobilanwendungen wie Verpolungsschutz, Batteriemanagement, High-Side-Lastschalter und LED-Beleuchtung geforderte hohe Robustheit und Zuverlässigkeit. Die Gullwing-Anschlüsse des SQJ211ELP ermöglichen eine bessere automatisierte Sichtkontrolle (AOI) und minimieren mechanische Spannungen bei Temperaturänderungen, das erhöht die Zuverlässigkeit auf der Leiterplattenebene.

Die hohe Sperrspannung von –100 V bietet eine große Sicherheitsreserve beim Betrieb an üblichen Bordnetz-Spannungen von 12 V, 24 V und 48 V. Als p-Kanal-MOSFET vereinfacht der SQJ211ELP die Gate-Treiber-Schaltung, da die bei n-Kanal-Typen erforderliche Ladungspumpe entfällt. Der bleifreie, halogenfreie und RoHS-konforme MOSFET wird 100%-ig Rg- und UIS-getestet.

Der SQJ211ELP ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von
14 Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology. TrenchFET and PowerPAK are registered trademarks of Siliconix incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member