News » 2021 Releases » Neue SMD-Nasstantal-Kondensatoren der Familie HI-TMP® von Vishay Intertec ...

Neue SMD-Nasstantal-Kondensatoren der Familie HI-TMP® von Vishay Intertechnology sparen Leiterplattenfläche und erhöhen die Zuverlässigkeit

Der weite Betriebstemperaturbereich von +200°C, die erhöhte Temperaturwechselfestigkeit und die lange Lebensdauer von 2.000 Stunden prädestinieren die neuen Kondensatoren für Anwendungen wie Ölexploration oder Luft-, Raumfahrt- und Wehrtechnik

T24

Products mentioned:

T24
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Juni 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert mit seiner Produktlinie HI-TMP® eine neue Serie von SMD-Nasstantal-Kondensatoren im kompakten C-Gehäuseformat, die für hohe Betriebstemperaturen bis +200°C geeignet sind. Die T24-Serie hat eine kleinere Grundfläche und geringere Höhe als vergleichbare bedrahtete oder umgossene Hochtemperatur-Kondensatoren. Diese Bauteile bieten eine effiziente Nutzung der Leiterplattenfläche und gewährleisten gleichzeitig eine erhöhte Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Ölexploration oder bei Radaranwendungen in der Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik.

Die neuen, 9 mm x 7,1 mm x 7,4 mm großen Kondensatoren besitzen ein hermetisch dichtes Tantal-Gehäuse (Glasverschluss). Die für Timing-, Filter-, Energiespeicher- und Leistungs-Pulsanwendungen optimierten Bauteile zeichnen sich durch eine erhöhte Temperaturwechselfestigkeit von 300 Zyklen und eine verlängerte Lebensdauer von 2.000 Stunden bei +200°C aus. Dadurch können auch in anspruchsvollen Anwendungen größere, bedrahtete Kondensatoren durch die kleineren SMD-Kondensatoren ersetzt werden.

Bei einer Betriebstemperatur von 200°C können die Bauteile der Serie T24 mit verminderten Betriebsspannungen (45 VDC bzw. 75 VDC) belastet werden. Die Kapazitätswerte betragen 33 µF bzw. 10 µF, bei einer standardmäßigen Kapa­zi­tätstoleranz von ±10% oder ±20%. Die Bauteile sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +85°C (bis +200°C bei verminderter Betriebsspannung) spezifiziert. Die maximalen ESR -Werte beginnen bei 2,5 Ω (120 Hz und +85°C). Die Kondensatoren sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die neuen Kondensatoren der Serie T24 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke und HI-TMP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member