News » 2021 Releases » vPolyTanÔ-Polymer-Tantal-Chip-Kondensatoren von Vishay Intertechnology bi ...

vPolyTanÔ-Polymer-Tantal-Chip-Kondensatoren von Vishay Intertechnology bieten hohe Zuverlässigkeit unter widrigen Einsatzbedingungen

Die Bauteile bieten einen weiten Temperaturbereich bis +125°C und bestehen den 500 Stunden THB-Test bei 85°C und 85% relativer Feuchtigkeit

T50

Products mentioned:

T50
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. November 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von umgossenen vPolyTan™-SMD-Polymer-Tantal-Chipkondensatoren, die für höchste Zuverlässigkeit bei hohen Betriebstemperaturen und hoher Feuchtigkeit entwickelt wurden.

Die Kondensatoren der Serie T50 von Vishay Polytech zeichnen sich durch ein robustes Design mit verbesserter hermetischer Abdichtung aus und eignen sich dadurch bestens für Anwendungen unter widrigen Einsatzbedingungen. Die Bauteile sind für Betriebstemperaturen bis +125°C ausgelegt und überstehen den THB- (Temperature- Humidity- Bias) Test bei 85°C und  85% relativer Feuchte über 500 Stunden. Diese Eigenschaften prädestinieren diese neuen Kondensatoren für den Einsatz bei Entkopplungs-, Glättungs- und Filter-Anwendungen in der Industrie, der Luft- Raumfahrt- und Wehrtechnik auch unter widrigen Umgebungs-Bedingungen sowie für Computeranwendungen im Feldeinsatz.

Die Kondensatoren der Serie T50 im D-Gehäuse (EIA 7343-30) zeichnen sich durch extrem geringe ESR-Werte bis zu 25 mW aus und vertragen Ripple-Ströme bis 3,0 A.
Sie decken den Kapazitätsbereich von 10 µF bis 330 µF und den Nennspannungsbereich von 2,5 V bis 35 V ab, die Kapazitätstoleranz beträgt ±20%.
Die Kondensatoren sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die Kondensatoren der Serie T50 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 12 bis 14 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ und vPolyTan™ sind Marken der Firma Vishay Intertechnology. 
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member