News » 2021 Releases » Neuer Näherungssensor von Vishay Intertechnology im 2,0 mm x 1,25 mm x 0, ...

Neuer Näherungssensor von Vishay Intertechnology im 2,0 mm x 1,25 mm x 0,5 mm winzigen SMD-Gehäuse begnügt sich mit nur 6,63 µA Arbeitsstrom

Dank VCSEL-Laser und einer nur 1,6 mm großen Lichtöffnung eignet sich
der Sensor ideal für Consumer- und Industrie-Anwendungen wie beispiels­weise  
TWS-Ohrhörer und VR/AR-Headsets

VCNL36825T

Products mentioned:

VCNL36825T
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Mai 2021 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, voll-integrierten Näherungssensor für Conumer- und Industrie-Anwendungen, der sich durch besonders hohe Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Der auf einem VCSEL- (vertical-cavity surface-emitting laser) basierende Sensor VCNL36825T von Vishay Semiconductors vereint in einem nur 2,0 mm x 1,25 mm x 0,5 mm großen SMD-Gehäuse mit einer nur 1,6 mm großen Lichtöffnung eine Photodiode, ein Signalverarbeitungs-IC und einen 12-bit-ADC.

Im Vergleich zu Sensoren der vorherigen Generation bietet der neue Näherungssensor ein um 76 % kleineres Gehäuse, und seine kleinere Lichtöffnung bietet Entwicklern mehr Gestaltungsfreiheit beim Design – und das alles zu geringeren Kosten. Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich der VCNL36825T ideal für platzbeschränkte Anwendungen, in denen beispielsweise erkannt werden soll, ob der Benutzer TWS- (true wireless stereo) Ohrhörer trägt oder nicht; ein weiterer Anwendungsbereich sind VR/AR- (virtual reality / augmented reality) Headsets. Dank seiner großen Erkennungsreichweite von bis zu 200 mm eignet sich der neue Sensor bestens zur Kollisionsvermeidung in Spielzeug-, Consumer- und Industrieroboter-Anwendungen. Der neue Näherungssensor verbraucht nur 6,63 µA und erhöht dadurch die Energieeffizienz in solchen Anwendungen.

Der VCNL36825T besitzt eine I2C-bus-Kommunikationsschnittstelle für schnellen und einfachen Zugriff auf die Näherungsinformation. Zudem bietet er eine Interrupt-Funktion mit programmierbaren Näherungsschwellenwerten, wodurch sich eine ständige Kommunikation mit dem übergeordneten Mikrocontroller erübrigt. Ein ausgeklügeltes Kompensationsverfahren eliminiert Übersprechen, und ein intelligenter "Smart-Persistence"-Algorithmus gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Näherungserkennung. Das Emissionsmaximum des VCSEL-Infrarotsenders liegt bei 940 nm; das ausgesendete Licht hat keinen sichtbaren Rotlichtanteil.

Der neue Näherungssensor ist über den Temperaturbereich von –40C°  bis +85°C hervorragend temperaturkompensiert und hat eine "Floor-Life"-Zeit von 168 Stunden gemäß J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 3. Der Sensor ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

VCNL36825T

Funktion

PS +VCSEL

Gehäusegröße (mm)

2,0 x 1,25 x 0,5

Betriebsspannung (V)

2,64 bis 3,6

I²C-Bus-Spannung (V)

1,7 bis 3,6

VCSEL-Treiberstrom (mA)

20

Erkennungsbereich (mm)

200

Min. Stromaufnahme (µA)

6,63

Auflösung der Näherungsdaten

12 bit

Der neue Näherungssensor VCNL36825T ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member