News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology erweitert die Serie 193 PUR-SI Solar von Snap-In A ...

Vishay Intertechnology erweitert die Serie 193 PUR-SI Solar von Snap-In Aluminium-Leistungskondensatoren um Produkte mit höheren Nennspannungen

Die neuen Kondensatoren mit einer Nennspannung von 570 V bei +60°C und Kategoriespannung von 475 V bei +105°C sowie Betriebsspannung für PV-Leerlaufspannungen bis 600 V können die Produktionskosten von PV-Wechselrichtern verringern

193-PUR-SI-SOLAR

Products mentioned:

193 PUR-SI SOLAR
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. August 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat die Serie 193 PUR-SI Solar von Snap-In Aluminium-Leistungskondensatoren von Vishay BCcomponents um neue Produkte mit höherer Nennspannung (570 V) und einer Kategoriespannung von 475 V erweitert. Die für Photovoltaik-Wechselrichter vorgesehenen Kondensatoren können unter bestimmten Bedingungen mit Spannungen bis zu 600 V betrieben werden und zeichnen sich durch lange Lebensdauer und hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 2,46 A bei +105°C und 100 Hz aus.

Die nunmehr erweiterte Serie 193 PUR-SI Solar erlaubt bei 570 V eine maximale Betriebstemperatur von +60°C, und das bei einer Lebensdauer von 5000 Stunden (ohne Ripplestrombelastung). Bei 475 V beträgt die maximal zulässige Betriebstemperatur +105°C und die Lebensdauer 6000 Stunden. Die neuen Kondensatoren ermöglichen es Entwicklern PV-Wechselrichter mit einer Eingangsspannung von 600V mit einem einzigen Kondensator bzw. bei einer Eingangsspannung von 1200V mit zwei Kondensatoren zu realisieren. Sie können dadurch Elektrolytkondensatoren einsparen, wodurch die Produktionskosten von PV-Wechselrichtern sinken.

Die neuen Kondensatoren der Serie 193 PUR-SI Solar besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Überdruckventil und blauem Isolierschlauch. Sie sind in fünf Gehäusegrößen von 35 mm x 30 mm bis 35 mm x 60 mm erhältlich. Die neuen polarisierten Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind RoHS-konform und eignen sich ideal für Puffer- und Filter-Anwendungen im DC-Zwischenkreis. Typische Endprodukte neben PV-Wechselrichtern sind industrielle Motorsteuerungen und Stromversorgungen.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Case size (D x L in mm)

35 x 30 bis 35 x 60

Capacitance range

220 µF bis 560 µF

Tolerance

± 20 %

Rated voltage

570 V

Rated temperature range

-40 °C bis +60 °C

Endurance at rated voltage and 60 °C, no ripple applied

5000 h

Category voltage

475 V

Category temperature range

-40 °C bis +105 °C

Useful life at category voltage and +105 °C, ripple applied

6000 h

Operation up to 600 V and +60 °C, no ripple applied(1)

> 200 h

Ripple current at 100 Hz and + 105 °C

1,32 A bis 2,46 A

Max. ESR at 100 Hz

250 mΩ bis 600 mΩ

Max. impedance at 10 kHz

150 mΩ bis 450 mΩ

Sectional specification

IEC 60384-4 / EN130300

Climatic category IEC 60068

40 / 105 / 56

(1) Please refer to datasheet

Muster und Kleinmengen sind bei Distributoren verfügbar. Die Kondensatoren der erweiterten Serie 193 PUR-SI Solar sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 19 bis 21 Wochen in Produktionsstückzahlen lieferbar

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member