News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert bestück-freundliche Option für gebogen ...

Vishay Intertechnology präsentiert bestück-freundliche Option für gebogene Drahtanschlüsse der Zement-basierten drahtgebundenen Widerstände

Ermöglicht die Verwendung als SMD-Bauteil zur Senkung der Bestückungskosten

2022-AC03WSZ-AC03ATWSZ

Products mentioned:

AC and AC-AT series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Oktober 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute angekündigt, dass ausgesuchte zementbeschichtete, axial bedrahtete Widerstände der Serien AC and AC-AT jetzt mit einer bestück-freundlichen Biegeform der Drahtanschlüsse in der Anschlußform WSZ erhältlich sind, die es ermöglicht, die Bauelemente als oberflächenmontierbare Bauelemente zu verwenden. Die Draloric-Widerstände von Vishay bieten eine hohe Verlustleistung und eine ausgezeichnete Impulsfestigkeit und sind branchenweit die ersten Bauelemente dieser Art, die in einer induktivitätsfreien Version angeboten werden. Die mit der WSZ-Anschlußform erhältlichen Bauelemente sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Device

P40 power dissipation rating

Resistance range

Resistance tolerance

AC03 WSZ

3 W

0,10 Ω bis5,1 kΩ

± 5 %

AC03-AT WSZ*

3 W

0,27 Ω bis 3,3 kΩ

± 5 %

*AEC-Q200 qualifiziert

Widerstände mit WSZ-Anschlüssen können im gleichen Verarbeitungsprozeß zusammen mit anderen SMD-Bauteilen auf die Leiterplatte aufgebracht werden, was den Bestückungsprozeß vereinfacht und damit die Kosten senkt. Die Bauelemente dienen als Dämpfungs-, Last- und Einschaltstrombegrenzungswiderstände für Vorlade- und Entladeanwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, in Stromzählern sowie in Stromversorgungen für weiße Ware.

Für schwierige Betriebsbedingungen verfügen die Bauelemente über eine robuste, nicht brennbare Silizium-Zement-Beschichtung, die der Norm UL 94 V-0 entspricht. Die Widerstände arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +250 °C und besitzen einen drahtgewickelten Aufbau, der den höchsten Anforderungen hinsichtlich mechanischer Widerstandsfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Durchschlagsfestigkeit entspricht, sowie einen hohen Isolationswiderstand aufweist.

Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente haben verzinnte Anschlüsse, die mit den gängigen Lötprozessen verwendet werden können.

Muster und Massenware dieser Widerstände mit WSZ-Anschlußform sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member