News » 2022 Releases » AEC-Q102-qualifizierter linearer Optokoppler von Vishay Intertechnology b ...

AEC-Q102-qualifizierter linearer Optokoppler von Vishay Intertechnology bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Isolationsspannung und stabile Übertragungsverstärkung

Fahrzeugtaugliches Bauelement mit Single-Ended-Ausgang ermöglicht schnelle Datenübertragung mit 1,4 MHz für die Sicherheit von Fahrzeug und Insassen

2022-VOA300-Optocoupler

Products mentioned:

VOA300
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute den branchenweit ersten nach AEC-Q102 qualifizierten linearen Optokoppler vorgestellt. DerVOA300 von Vishay Semiconductors bietet die branchenweit höchste Isolationsspannung von 5300 Vrms sowie eine fünfmal schnellere Ansprechzeit als Bauelemente von Mitbewerbern. Gleichzeitig sorgt er für eine erhöhte Stabilität der Übertragungsverstärkung von typischerweise ±0,005 %/°C und einen unsymmetrischen Ausgang für größere Designflexibilität.

Der heute vorgestellte fahrzeugtaugliche Optokoppler besteht aus einer AIGaAs-Infrarot-LED (IRLED), die eine isolierte Rückkopplungsdiode und eine Ausgangs-PIN-Fotodiode in einer bifurkierten Anordnung bestrahlt. Die Rückkopplungsphotodiode des VOA300 erfasst einen gewissen Prozentsatz des LED-Flusses und erzeugt ein Steuersignal, das zur Steuerung des LED-Treiberstroms verwendet wird, während die Ausgangs-PIN-Photodiode ein Ausgangssignal erzeugt, das in einem linearen Verhältnis zu dem von der LED erzeugten optischen Fluss steht. Die Zeit- und Temperaturstabilität des Eingangs-Ausgangs-Kopplers wird durch den Einsatz angepasster PIN-Photodioden gewährleistet, die dem Ausgangsfluss der LED genau folgen.

Der unsymmetrische Ausgang des VOA300 kann direkt mit einer Verstärkerstufe oder einem Analog-Digital-Wandler verbunden werden. Der Optokoppler ist für die galvanisch getrennte Strom- und Spannungsmessung in Elektrofahrzeugen (EV) ausgelegt, einschließlich Messungen an On-Board-Ladegeräten (OBC), Traktionswechselrichtern und DC/DC-Wandlern. Der Baustein bietet zuverlässige und schnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit von 1,4 MHz für diese Anwendungen, während seine kurze Reaktionszeit eine schnelle Erkennung von Spannungs- und Stromschwankungen für Batterieabschaltmechanismen (eFuses) zum Schutz von Fahrzeug und Insassen ermöglicht.

Der lineare Optokoppler zeichnet sich durch eine niedrige Eingangs-Ausgangs-Kapazität von typischerweise 1 pF, eine hohe Verstärkungslinearität von ± 0,25 % sowie eine geringe Leistungsaufnahme von < 15 mW aus. Darüber hinaus ist der Baustein für einen Betriebstemperaturbereich von bis zu +125 °C ausgelegt und damit auch für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen geeignet. Der Optokoppler ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Muster und Produktionsstückzahlen des VOA300 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member