News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert mechanisch robusten  Nasstantal-K ...

Vishay Intertechnology präsentiert mechanisch robusten  Nasstantal-Kondensator für militärische und Avionik-Anwendungen – größte Kapazität unter allen vergleichbaren Produkten

Der neue Kondensator eignet sich als direkter Ersatz für Wettbewerbsprodukte oder als höherkapazitive Alternative zur Einsparung von Bauteilen und Senkung der Designkosten

EP2

Products mentioned:

EP2
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
Als Antwort auf die Anforderungen von militärischen und Avionik-Anwendungen präsentiert Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) einen neuen Hochenergie-Nasstantal-Kondensator, der unter allen Wettbewerbsprodukten gleicher Nennspannung und Gehäusegröße die höchste Kapazität hat. Der neue Kondensator EP2 ist in den Gehäusebauformen B und C (optional mit Befestigungsbolzen) verfügbar und besitzt radiale Anschlüsse.

Die auf Vishays bewährter SuperTan®-Technologie basierende Kondensatorserie EP2 deckt den ultra-weiten Kapazitätsbereich von 2.700 µF bis 48.000 µF (Gehäuseformat B) bzw. 3.600 µF bis 72.000 µF (Gehäuseformat C) ab. Die Nennspannungen reichen von 25 VDC bis 125 VDC. Mit Kapazitätswerten von 9.000 µF bei 80 V und 58.000 µF bei 35 V in der Gehäusegröße C setzen die Kondensatoren der Serie EP2 neue Maßstäbe. Diese Werte sind um 50% bzw. 21% höher als bei den nächstbesten Wettbewerbsprodukten. Die Standard-Kapazitätstoleranz beträgt ±20%, die Kondensatoren sind aber auch mit ±10% Toleranz lieferbar.

Der EP2 wurde für Puls-Leistungs- und Energiespeicher-Anwendungen in Laserleitsystemen, Radar- und Avionik-Systemen optimiert und besitzt ein hermetisch dichtes Voll-Tantal-Gehäuse für erhöhte Zuverlässigkeit. Der neue Kondensator zeichnet sich durch sehr hohe mechanische Robustheit aus: Festigkeit gegenüber hochfrequenten Vibrationen bis 20 g und zufälligen Vibrationen bis 19,64 g, Stoßfestigkeit bis 50 g.

Der Kondensator ist für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +85°C (bis +125°C bei verminderter Betriebsspannung) spezifiziert und zeichnet sich durch einen kleinen maximalen ESR ab 0,017 Ω bei 1 kHz und +25°C aus. Der neue Kondensator ist mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) Anschlüssen oder RoHS-konformen Reinzinnanschlüssen erhältlich.

Die Kondensatorserie EP2 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 16 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke und SuperTan ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member