News » 2022 Releases »  Neuer, AEC-Q200-qualifizierter Lade-Drahtwiderstand in Hybrid-Techn ...

 Neuer, AEC-Q200-qualifizierter Lade-Drahtwiderstand in Hybrid-Technologie von Vishay Intertechnology spart in EV-, HEV- und PHEV-Fahrzeugen Bauteile und Kosten

Das für Vor- und Entlade-Anwendungen vorgesehene Bauteil bietet ein zehnfach höheres Energieabsorptionsvermögen als gleich große Bauteile anderer Technologien

HRHA

Products mentioned:

HRHA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. März 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q200-qualifizierten Ladewiderstand – den weltweit ersten Hybrid-Drahtwiderstand in einem Standard-Gehäuse.

Mit seinem weiten Betriebstemperaturbereich, von bis zu +250°C, eignet sich der Widerstand MCB HRHA von Vishay bestens für Vor- und Entlade-Anwendungen in Wechsel- und Umrichtern für Elektro- (EV), Hybrid-Elektro- (HEV) und Plug-in Hybrid- (PHEV) Fahrzeuge. Bisher mussten Entwickler in der Regel mehrere Dickschicht-Widerstände kombinieren, um die in solchen Anwendungen geforderte hohe Pulsstrombelastbarkeit zu erzielen.

Die neuen Widerstände der Serie HRHA bieten bei gleicher Gehäusegröße eine zehnfach höhere Pulsstrombelastbarkeit (6 kJ über 300 ms) und ermöglichen es dadurch, solche Schaltungen durch einen einzigen Widerstand zu ersetzen und so Bauteile und Kosten einzusparen. Die neuen Widerstände bieten Nennbelastbarkeiten bis zu 90 W (Edelsteahl) bzw. 54 W (Pamitherm). Die Widerstände decken den Wertebereich von 1 Ω to 1 kΩ ab und sind mit Toleranzen ab ±5% und Temperaturkoeffizienten ab ±100 ppm/°C erhältlich. Dank ihrer 6,35- mm-Faston-Anschlüsse sind die Widerstände der Serie HRHA einfach zu montieren.

Die Widerstände können problemlos auf einen Kühlkörper montiert werden und sind auch in einer Ausführung mit integrierter Sicherung erhältlich. ENDS Die neuen Widerstände der Serie HRHA sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von acht bis zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member