News » 2022 Releases » Kantengewickelte IHDM-Induktivitäten für kommerzielle Anwendungen von Vis ...

Kantengewickelte IHDM-Induktivitäten für kommerzielle Anwendungen von Vishay Intertechnology bieten bei Temperaturen bis 180°C und Strömen bis 128 A stabile Induktivitätswerte und stabiles Sättigungsverhalten

Die bedrahteten Bauteile mit einem Kern aus einer Eisenlegierung bieten ein sanftes Sättigungsverhalten und einen kleinen DCR, der die Leistungsverluste reduziert und die Energieeffizienz erhöht

IHDM-1107BBEV-20-30

Products mentioned:

IHDM-1107BBEV-20/30
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juli 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, kantengewickelte, bedrahtete Induktivitäten im 1107-Gehäuse, die für kommerzielle Anwendungen vorgesehen sind und bei Strömen bis 422 A ein sanftes Sättigungsverhalten aufweisen. Die neuen Induktivitäten IHDM-1107BBEV-20 und IHDM-1107BBEV-30 von Vishay Custom Magnetics besitzen einen Kern aus einer pulverförmigen Eisenlegierung. Das verleiht den Bauteilen hervorragende elektrische Eigenschaften, so z. B. einen über den extrem großen Temperaturbereich von –55°C bis +180°C stabilen Induktivitätswert und ein ebenso stabiles Sättigungsverhalten, außerdem geringe Leistungsverluste und eine effiziente Wärmeabfuhr.

Die kantengewickelte Spule hat einen geringen Gleichstromwiderstand (DCR) ab
0,25 mW; das hat geringere Leistungsverluste, eine höhere Energieeffizienz und eine höhere Nennbelastbarkeit zur Folge. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten mit Ferritkern bieten die Induktivitäten IHDM-1107BBEV-20 und IHDM-1107BBEV-30 einen um 30% höheren Nennstrom und einen um 30% höheren Maximalstrom für sanfte Sättigung – und das im Dauerbetrieb bei Betriebstemperaturen bis +180°C. Dank des sanften und temperaturunabhängigen Sättigungsverhaltens des Bauteils ist vorhersehbar, in welchem Ausmaß die Induktivität mit zunehmender Stromstärke abnimmt.

Mit einer maximalen Arbeitsspannung von bis zu 350 V eignen sich die Bauteile ideal für DC/DC-Wandler, Wechselrichter, Gegentaktdrosseln und Filter zur Motorentstörung und Schaltrauschen-Unterdrückung in Hochstrom-/Hochtemperatur-Anwendungen, darunter industrielle, medizinische und militärische Systeme. Die Induktivitäten sind in Ausführungen mit zwei verschiedenen Kernmaterialien erhältlich, die jeweils für unterschiedlichen Anwendungen optimiert wurden.

Die Induktivitäten IHDM-1107BBEV-20 und IHDM-1107BBEV-30 werden standardmäßig mit abisolierten und verzinnten Anschlüssen für Durchsteckmontage geliefert. Vishay kann die Bauteilspezifikationen – darunter Induktivität, DCR, Nennstrom und maximale Arbeitsspannung – nach Kundenwunsch modifizieren. Es stehen folgende Montageoptionen zur Auswahl: Blankkupfer, SMD und Press-Fit. Zur Verringerung des Whiskerwachstum-Risikos sind die Anschlüsse feuerverzinnt. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IHDM-1107BBEV-20

IHDM-1107BBEV-30

Induktivität (µH)

0,47 bis 7,5

0,68 bis 12,0

DCR typ. (mΩ)

0,25 bis 2,17

DCR max. (mΩ)

0.30 bis 2.60

Typ. temperaturbegrenzter
Maximalstrom   (A)(1)

31 bis 128

35 bis 125

Typ. Sättigungsstrom (A)

96 bis 343(2) / 118 bis 422(3)

49 bis 202(2) / 61 bis 248(3)

SRF typ. (MHz)

29 bis 217

21 bis 181

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt 

Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member