News » 2022 Releases » Neue IHHP Leistungsinduktivitäten von Vishay sparen Platz und verbessern ...

Neue IHHP Leistungsinduktivitäten von Vishay sparen Platz und verbessern die Leistungsfähigkeit von IoT-Geräten und tragbarer Elektronik

Erhältlich in den kompakten Gehäusegrößen 0603, 0805 und 0806 mit niedrigen Profilen von 0,8 mm

IHHP-0x0xZH-01

Products mentioned:

IHHP-0603ZH-01
IHHP-0805ZH-01
IHHP-0806ZH-01
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. September 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die Erweiterung seiner IHHP-Serie von Low-Profile-Hochstrom-Leistungsinduktivitäten um drei neue Bauelemente in den kompakten Gehäusegrößen 0603, 0805 und 0806 bekannt gegeben. Mit ihrer Kombination aus geringen DCR- und Kernverlusten und einer geringen maximalen Bauhöhe von 0,8 mm wurden die Vishay Dale IHHP-0603ZH-01, IHHP-0805ZH-01, und IHHP-0806ZH-01

entwickelt, um den Platzbedarf zu verringern und die Leistungsfähigkeit von Internet-of-Things (IoT)-Geräten und tragbarer Elektronik zu verbessern.

Die heute vorgestellten Bauelemente sind für DC/DC-Wandler und Netzteilmodule für Notebooks, Tablets, IoT und andere tragbare batteriebetriebene elektronische Geräte optimiert. Die Leistungsinduktoren aus einer magnetischen Legierung sind rauscharm und bieten eine magnetische Abschirmung, um Interferenzen mit benachbarten Komponenten zu vermeiden. 

Die Induktivitäten IHHP-0603ZH-01, IHHP-0805ZH-01 und IHHP-0806ZH-01 zeichnen sich durch einen maximalen Gleichstromwiderstand (DCR) von bis zu 24 mΩ, einen hohen Sättigungsstrom von bis zu 5,2 A und einen Wärmenennstrom von maximal 4,9 A aus. Die Bauelemente arbeiten in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und sind in einer RoHS-konformen, zu 100 % bleifreien, abgeschirmten Konstruktion aus einer Eisenpulverlegierung untergebracht.

Spezifikationstabelle:

Part number

IHHP-0603ZH-01

IHHP-0805ZH-01

IHHP-0806ZH-01

Case size

0603

0805

0806

Inductance @ 1 MHz (μH)

0,47 bis 1,0

0,47 bis 2,2

0,47 bis 2,2

DCR typ. @ 25 °C (mΩ)

36 bis 95

26 bis 90

20 bis 75

DCR max. @ 25 °C (mΩ)

43 bis 110

33 bis 110

24 bis 90

Heat rating current typ. (A) (¹)

2,0 bis 3,3

1,8 bis 3,9

2,6 bis 4,9

Heat rating current max. (A) (¹)

1,8 bis 3,0

1,6 bis 3,7

2,3 bis 4,5

Saturation current typ. (A) (²)

2,3 bis 3,4

2,1 bis 4,8

2,9 bis 5,2

Saturation current max. (A) (²)

2,1 bis 3,1

1,9 bis 4,3

2,7 bis 4,7

(¹) Gleichstrom (A), der ein ungefähres ΔT von 40 °C verursacht.

(²) Gleichstrom (A), der einen Abfall von L0 um ungefähr 30 % verursacht.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Induktivitäten sind ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 14 Wochen.  

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member