News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert kommerzielle und AEC-qualifiziert ...

Vishay Intertechnology präsentiert kommerzielle und AEC-qualifizierte IHLE®-Induktivitäten mit inte­grierter E-Feld-Abschirmung im kompakten 2020 Gehäuse

Die kostengünstigen und platzsparenden Bauteile reduzieren das elektrische Feld in 1 cm Entfernung um bis zu –20 dB

 

IHLE-2020CD-51-5A

Products mentioned:

IHLE-2020CD-51
IHLE-2020CD-5A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. März 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktlinie IHLE®, eine Serie flacher Hochstrominduktivitäten mit integrierter E-Feld-Abschirmung zur Störstrahlungsreduktion, um neue, für kommerzielle und Automobilanwendungen vorgesehene Modelle der Größe 2020 (5 mm x 5 mm x 3,4 mm) erweitert. Die neuen Induktivitäten IHLE-2020CD-51 und IHLE-2020CD-5A von Vishay Dale sind die kleinsten Bauteile dieser Art auf dem Markt; sie machen einen externen Faraday-Käfig auf der Leiterplatte entbehrlich und sparen dadurch Kosten und Leiterplattenfläche.

Die integrierte E- und B-Feld-Abschirmung aus verzinntem Kupfer, die mit Masse zu verbinden ist, verringert die elektrische Feldstärke in 1 cm Abstand (über der Mitte des Bauteils) um bis zu –20 dB. Die neuen Induktivitäten sind für hohe Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt; bemerkenswert ist die hervorragende Coplanarität der vier Anschlüsse von ≤100 µm. Die Bauteile wurden für Energiespeicheranwendungen in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 3 MHz optimiert und ermöglichen eine hervorragende Unterdrückung von Hochstrom-Störsignalen mit Frequenzen bis zu ihrer Eigenresonanzfrequenz.

Typische Anwendungen für die Induktivitäten der Serie IHLE-2020CD-51 sind Server und Desktop-PCs, Notebooks, Hochstrom-POL-Wandler, außerdem flache Stromversorgungen mit hohen Ausgangsströmen, FPGAs und batteriebetriebene Geräte. Die AEC-Q200-qualifizierten Induktivitäten der Serie IHLE-2020CD-5A eignen sich für den Einsatz in Motor- und Getriebesteuerungen, Unterhaltungs-/Navigationssystemen, LED-Treibern, Instrumententafeln, ADAS-Geräten/Sensoren und zur Störsignalunterdrückung von PWM-gesteuerten Motoren.

Die neuen Induktivitäten besitzen ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die Induktivitäten der Serien IHLE-2020CD-51 und IHLE-2020CD-5A sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IHLE-2020CD-51 / IHLE-2020CD-5A

Gehäusegröße

2020

Induktivität @ 100 kHz (μH)

0,22 bis 15

DCR typ. @ 25°C (mΩ)

3,95 bis 195,0

DCR max. @ 25°C (mΩ)

4,23 bis 208,0

Typ. temperaturbegrenzter Maximalstrom  (A)

2,4 bis 18,0(1)

Typ. Sättigungsstrom (A)

1,6 bis 11,0(2)

Typ- Eigenresonanzfrequenz (SRF)  (MHz)

14,1 bis 190,0

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

Die neuen IHLE-Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology. IHLE is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member