News » 2022 Releases » AEC-Q200-qualifizierter haptischer Rückmelder von Vishay Intertechnology ...

AEC-Q200-qualifizierter haptischer Rückmelder von Vishay Intertechnology bietet hohe Kraftdichte, HD-Fähigkeit und kompakte Größe

Kompaktes Bauteil in zweiteiliger Bauweise, auch in kundenspezifischen Ausführungen erhältlich, mit 12 V Betriebsspannung für raue kommerzielle Einsatzumgebungen und Betriebstemperaturen bis +105°C

IHPT-1411AF-ABA

Products mentioned:

IHPT-1411AF-ABA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen AEC-Q200-qualifizierten haptischen Rückmelder mit 12 V Betriebsspannung für LCD-Bildschirme, Touchscreens und Touch-Schalter in Automobilanwendungen, der auch in kundenspezifischen Ausführungen erhältlich ist. Der IHPT-1411AF-ABA von Vishay Custom Magnetics basiert auf einem kompakten, zweiteiligen Design mit Befestigungslöchern für einfache Installation und direkte Kraftübertragung, ist in hohem Maße stoß- und vibrationsfest und ermöglicht auch in lauten Umgebungen eine eindeutige taktile Rückmeldung.

Der AEC-qualifizierte Rückmelder IHPT-1411AF-ABA ist ein elektromagnetisches Bauteil, das elektrische Energie in einen mechanischen Impuls oder eine Vibration für berührungsbasierte Interaktion umwandelt, wobei Amplitude und Frequenz der Rückmeldung durch die Amplitude und das Tastverhältnis des Steuersignals bestimmt werden. Die durch einen Gleichspannungspuls angesteuerte Antriebsspule erzeugt ein Magnetfeld, das den beweglichen Kern anzieht. Im spannungslosen Zustand kehrt der Kern durch Federkraft oder elastisches Material (dieser Mechanismus ist vom Anwender bereitzustellen) in seine Ausgangsstellung zurück.

Der Rückmelder zeichnet sich durch eine kurze Reaktionszeit von <5 ms aus, kann mit Spannungen bis 16 V angesteuert werden und ermöglicht die Erzeugung diverser haptischer High-Definition- (HD) Effekte. Mit seinem weiten Betriebstemperaturbereich bis +105°C eignet sich dieser haptische Rückmelder ideal für raue Einsatzumgebungen. Das Bauteil wird in Armaturenbrettern, Mittelkonsolen und Touchscreens für Mensch-Maschine-Schnittstellen eingesetzt und kann taktiles Feedback für elektronische Schaltgetriebe, Lenkräder, Sitze und andere Bedienelemente im Fahrzeug liefern.

Die einfachen Spulen- und Kernkomponenten des IHPT-1411AF-ABA ermöglichen es Entwicklern, einen Rücksprungfedermechanismus in die Displayhalterung zu integrierten, dadurch ist ein zusätzliches Gehäuse überflüssig. Dank der niedrigen Betriebsspannung von nur 12 V wird keine zusätzliche Stromversorgung mit höherer Ausgangsspannung benötigt, wie sie bei anderen Technologien erforderlich ist. Dadurch verringert sich der Kostenaufwand für die Implementierung des Aktors um bis zu 40 %; zugleich verringert sich die Bauhöhe, und es wird eine höhere Kraftdichte erreicht im Vergleich zu konkurrierenden Technologien wie linearen Resonanz-, linearen Breitband-, exzentrischen Rotationsmassen- und Piezoaktoren.

Der neue Rückmelder kann mit einem 12-V/5-ms-Impuls eine Last von 0,5 kg bis auf 6 g beschleunigen; konkurrierende Technologien schaffen diese Beschleunigung nur bis zu einer Last von 0,1 kg bis 0,2 kg. Die Antriebsspule hat eine Induktivität von 1,8 mH, einen typischen DCR von 0,95 W und eine Spule-zu-Kern-Isolationsspannung von 150 VDC. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogen-frei und "Vishay green", es besitzt standardmäßig Anschlussdrähte mit reinverzinnten Enden. Vishay kann Montage-Orientierung, Anschlussart und Performance des Rückmelders IHPT-1411AF-ABA an spezifische Kundenwünsche anpassen.

Der neue haptische Rückmelder ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member