News » 2022 Releases » AEC-Q200-qualifizierte IHSR-Hochtemperaturinduktivität von Vishay Interte ...

AEC-Q200-qualifizierte IHSR-Hochtemperaturinduktivität von Vishay Intertechnology im Gehäuseformat 6767 bietet hohe Strombelastbarkeiten bis 155 A

Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil mit einer Induktivität von 0,22 µH bietet eine höhere Stromdichte als Wettbewerbsprodukte und einen ultra-kleinen DCR von nur 0,24 mΩ

IHSR-6767GZ-5A

Products mentioned:

IHSR-6767GZ-5A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. August 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert seine erste AEC-Q200-qualifizierte IHSR-Hochtemperaturinduktivität mit einer Strombelastbarkeit von 155 A im 19,0 mm x 17,1 mm x 7,0 mm großen-6767-Gehäuse. Die für Mehrphasen-Hochstrom-Energiewandler- und Eingangs-/Ausgangsfilter-Anwendungen im Motorraum sowie für ADAS-Anwendungen vorgesehene Induktivität IHSR-6767GZ-5A  von Vishay Dale hat im Vergleich zu typischen Leistungsinduktivitäten einen um 50% geringeren DCR und ist zudem kleiner als vergleichbare Induktivitäten mit Ferritkern.

Die neue, AEC-Q200-qualifizierte Induktivität wurde für Energiespeicher-Anwendungen.  in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 5 MHz und für Hochstromfilter-Anwendungen optimiert. Dank seiner hohen maximalen Betriebstemperatur von +155°C eignet sich das Bauteil auch für Filter- und DC/DC-Wandler Anwendungen in ADAS- und LIDAR-Mikroprozessorsystemen, vakuumlose 12 V/48 V-Bremsen, OBCs und bürstenlose Gleichstrommotoren bis 140 A. Durch den niedrigen DCR von nur 0,24 mΩ (typ.) und die Induktivität von 0,22 µH ermöglicht die Induktivität IHSR-6767GZ-5A eine höhere Stromdichte als vergleichbare Technologien. Die Induktivität geht nicht abrupt in die Sättigung und bietet über den gesamten Temperaturbereich hinweg einen stabileren Induktivitätswert und ein stabileres Sättigungsverhalten.

Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Case size

6767

Inductance (µH)

0,22

DCR typ. (mΩ)

0,24

Heat rating current typ. (A)

100(1) / 141(2)

Saturation current typ. (A)

107(3) / 155(4)

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 80°C hervorruft

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(4) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die Induktivität IHSR-6767GZ-5A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 16 Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member