News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert eine AEC-qualifizierte 4-Quadrant ...

Vishay Intertechnology präsentiert eine AEC-qualifizierte 4-Quadranten-Silizium-PIN-Photodiode im SMD-Gehäuse mit einem Empfindlichkeitsmaximum bei 950 nm

Die für die Erfassung schwacher Lichtsignale optimierte, AEC-Q101-qualifizierte Photodiode im SMD-Gehäuse mit undurchsichtigen Seitenwänden bietet einen hervorragenden Signal/Rauschabstand und einen nahezu perfekten Gleichlauf zwischen den Segmenten

K857PH

Products mentioned:

K857PH
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Januar 2022 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, AEC-qualifizierte 4-Quadranten-Silizium-PIN-Photodiode in einem Standard-SMD-Gehäuse. Die neue Photodiode K857PH von Vishay Semiconductors kombiniert hohe Lichtempfindlichkeit mit einem geringen Übersprechen von nur 0,1% und vernachlässigbar geringen Toleranzen zwischen den einzelnen Segmenten.

Das neue, AEC-Q101-qualifizierte Bauteil vereint in einem 4,72 mm x 4,72 mm x 0,8 mm großen Top-View-SMD-Gehäuse vier monolithische PIN-Dioden mit einer aktiven Fläche von jeweils 1,6 mm2. Die lichtundurchlässigen Seitenwände der Photodiode K857PH verhindern das Eindringen von Streulicht; daraus resultiert ein hervorragender Signal/Rauschabstand. Die lineare Kennlinie der Photodiode ermöglicht die genaue Erfassung schwacher Lichtsignale in Anwendungen wie: Regen/Umgebungslicht-Sensoren im Automobil; Industrieautomatisierungssysteme; Laserstrahl-Justierung und Virtual Reality.

Die auf homogener Technologie basierende Photodiode bietet einen weiten Empfindlichkeitsbereich von 710 nm bis 1100 nm, ein Empfindlichkeitsmaximum bei 950 nm und einen Foto-Sperrstrom von 11 µA pro Segment bei Ee = 1 mW/cm² und 940 nm Wellenlänge. Die Photodiode hat einen Empfindlichkeitshalbwertwinkel von ±60° und ist für den Temperaturbereich von –40°C bis +110°C spezifiziert. Die Photodiode K857PH ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green"; die Floor-Life-Zeit nach J-STD-020 beträgt 186 h.

Die neue 4-Quadranten-Photodiode ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 10 Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member