Neuer AEC-Q200-qualifizierter DC-Link Filmkondensator von Vishay Intertechnology in Flachbauweise hält THB-Test bei 60°C / 93% rel. Feuchte über 56 Tage stand
Der für platzbeschränkte Anwendungen entwickelte Polypropylen-Filmkondensator ist in vier verschiedenen flachen Bauhöhen von 12 bis 24 mm verfügbar.

Products mentioned:
MKP1848Se DC-LinkMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Juni 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q200-qualifizierten, für DC-Zwischenkreisanwendungen entwickelten Polypropylen-Filmkondensator. Der für Automobilanwendungen in feuchter Einsatzumgebung vorgesehene MKP1848Se DC-Link von Vishay Roederstein ist das erste Bauteil dieser Art, das den THB-Test („Temperature Humidity Bias“) bei 60°C / 93% rel. Feuchte und Nennspannung über 56 Tage besteht.
Der neue, AEC-qualifizierte Kondensator ist in 12 Standardabmessungen mit Bauhöhen von 12 mm, 15 mm, 18 mm und 24 mm verfügbar. Mit seiner flachen Bauweise und seiner hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet sich der radial bedrahtete Kondensator bestens für platzbeschränkte Automobilanwendungen, einschließlich HVAC-Systeme, On-Board- und induktive Batterieladesysteme, Klimaanlagen und Motorantriebe für Elektro- (EV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV).
Die DC-Zwischenkreis-Kondensatoren der Serie MKP1848Se decken den Kapazitätsbereich von 1 µF bis 75 µF ab und zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte ab 3 mΩ aus. Die RoHS-konformen Kondensatoren bieten eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 27 A und sind mit Nennspannungen von 500 VDC, 700 VDC, 900 VDC und 1200 VDC bei +85°C erhältlich.
Die Kondensatoren der Serie MKP1848Se DC-Link sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar; die Lieferzeit beträgt 20 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch