News » 2022 Releases » Silbermetallisierte unbedrahtete NTC-Thermistorchips von Vishay Intertech ...

Silbermetallisierte unbedrahtete NTC-Thermistorchips von Vishay Intertechnology bieten vielseitige Montageoptionen

Bauteile unterstützen Drahtbonden, Löten und Sintern mit Nano-Silberpaste bei hoher Beständigkeit gegen Ablegieren, Ätzen mit Ameisensäure und Formiergasen

NTCC201E4-Series

Products mentioned:

NTCC201E4
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Juni 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie unbedrahteter NTC-Thermistorchips mit ober- und unterseitiger Kontaktierung vorgestellt, die Entwickler und Konstrukteure vielfältige Bestückungsoptionen bietet. Die Bauelementserie NTCC201E4 von Vishay BCcomponents mit Silbermetallisierung unterstützt das Aluminium-Drahtbonden und ist kompatibel mit Reflow-Lötverfahren unter Vakuum oder mit Ameisensäure/Formiergasen, Löten mit TSC-Legierung oder Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (HMP), sowie Sintern mit Nano-Silberpaste.

Bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 175 °C sind die heute vorgestellten AEC-Q200-qualifizierten Bauteile die ideale Wahl für die Temperaturmessung, -regelung und ‑kompensation für Anwendungen in den Bereichen Automotive und alternative Energien. Zu den Endprodukten gehören neben IGBT- und Leistungs-MOSFET-Modulen auch Leistungswechselrichter für voll- und hybridelektrische Fahrzeuge, Solarpaneele und Windkraftanlagen.

Die ober- und unterseitige Metallisierung der NTCC201E4-Thermistoren ist zweilagig aufgebaut. Eine äußere Lage bietet eine im Vergleich zu Vorgängerprodukten überlegene Beständigkeit gegen das Ablegieren, insbesondere bei Verwendung von Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt bis 360 °C. Eine innere Lage ist widerstandsfähig gegen das Ätzen mit Ameisensäure beim Einsatz von Lotformteilen und Formiergas H2/N2.

Die RoHS-konformen und halogenfreien Thermistoren erfüllen die Anforderungen für Vishay Green und bieten bei 25 °C einen Widerstand (R25) von 4,7 kΩ bis 20 kΩ, bei Toleranzen bis auf ± 1 % herunter, und einen Beta-Wert (B25/85) von 3435 K bis 3865 K bei einer Toleranz bis auf ± 1 % herunter. Die Bauteile mit einer maximalen Verlustleistung von 50 mW und Ansprechzeiten von 3 s sind im PS-Blistergurt verpackt.

Die Serie NTCC201E4 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 20 Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member