News » 2022 Releases » Vishay Intertechnology erweitert den R25-Wertebereich seiner AEC-qualifiz ...

Vishay Intertechnology erweitert den R25-Wertebereich seiner AEC-qualifizierten, glasierten NTC-Thermistoren der Größen 0603 und 0805

Die neuen Typen bieten niedrigere R25-Werte von 1 kΩ und 1,5 kΩ sowie 5 kΩ für IGBT- und Leistungs-MOSFET-Module in EVs und HEVs

NTCS0603E3_NTCS0805E3

Products mentioned:

NTCS0603E3
NTCS0805E3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. April 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine AEC-qualifizierten, glasierten NTC-Thermistoren der Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T in den Gehäusegrößen 0603 und 0805 um zusätzliche R25-Werte (elektrischer Widerstand bei +25°C) erweitert. Die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Widerstände sind jetzt mit kleineren R25-Werten von 1 kW und 1,5 kW verfügbar, außerdem in einer 5-kW-Version, die für Schutzanwendungen in IGBT- und Leistung-MOSFET-Modulen für elektrische (EV) und Hybrid-elektrische (HEV) Fahrzeuge optimiert wurde.

Die vollständig glasierten und dadurch hervorragend geschützten Thermistoren bieten sowohl für ihre R25- als auch Beta- (B25/85) Werte Toleranzen ab ±1% und ermöglichen dadurch hochgenaue Temperaturmessungen für Überwachungs-, Schutz- und Kompensationsanwendungen im Temperaturbereich von –40°C bis +150°C. Die Thermistoren der Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T sind kleiner als MELF-Widerstände, lassen sich einfacher bestücken und sind weniger empfindlich gegenüber Leiterplattendurchbiegung – eine ideale Lösung für Abwärts/Aufwärtswandler im Automobil, LED-Module und Batteriestapel; EV-Lade-Infrastruktur; Wechselrichter für Windkraft- und Solaranlagen; und Büromaschinen.

Die neuen NTC-Thermistoren in SMD-Technologie besitzen NiSn-Kontakte und sind mit Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile werden in Verpackungseinheiten von 4.000 Stück auf Gurtrollen geliefert.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie

NTCS0603E3.....T

NTCS0805E3.....T

Gehäusegröße

0603

0805

R25-Wert

1 kΩ bis 100 kΩ

1 kΩ bis 680 kΩ

R25-Toleranz

± 1 %;  ± 2 %;  ± 3 %;  ± 5 %

B25/85-Wert

3170 K bis 4100 K

3370 K bis 4125 K

B25/85-Toleranz

± 1 %

± 1 %; ± 3 %

Belastbarkeit

125 mW

210 mW

Betriebstemperaturbereic

-40 °C bis +150 °C

TCR

-7 %K bei -40 °C to -2 %K bei +150 °C

-6 %K bei -40 °C to -2 %K bei +150 °C

Die Thermistoren der erweiterten Serien NTCS0603E3.....T und NTCS0805E3.....T sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwanzig Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member