News » 2022 Releases » Neuer Miniatur-Drehgeber für militärische und industrielle Anwendungen vo ...

Neuer Miniatur-Drehgeber für militärische und industrielle Anwendungen von Vishay Intertechnology überzeugt durch höchste Genauigkeit und Robustheit

Drehgeber mit 12,7 mm Durchmesser und SSI-Ausgang kombiniert >11 bit Genauigkeit und 14 bit Auflösung mit erhöhter Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

RAME012

Products mentioned:

RAME012
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. April 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Miniatur-Drehgeber mit einem Außendurchmesser von nur
12,7 mm, der sich im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten gleicher Größe durch höhere Genauigkeit und Auflösung auszeichnet und sich durch seine erhöhte Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bestens für raue Umgebungsbedingungen in militärischen und industriellen Anwendungen eignet. Der neue Drehgeber RAME012 (Rotational Absolute Magnetic) von Vishay MCB erzielt dank einer hochentwickelten berührungslosen Technologie eine Genauigkeit von >11 bit und eine Auflösung von 14 bit und ist dabei unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern, Luftverschmutzung, Vibrationen, Stoßeinwirkungen und Umgebungstemperaturschwankungen. Das Bauteil bietet einen elektrisch nutzbaren Winkel von 360° und ist für den Temperaturbereich von –40°C bis +105°C spezifiziert.

Die Gehäusekonstruktion des RAME012 – zusammen mit seinem On-Axis-Design, dem kleinen Durchmesser und dem geringen Gewicht (<11 g) – machen diesen Drehgeber zu einer idealen Lösung für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, aber eine Winkelposition mit hoher Genauigkeit erfasst werden muss.. Das Bauteil wird standardmäßig als Singleturn-Variante mit SSI-Ausgang geliefert; auf Anfrage sind auch andere mechanische und elektrische Schnittstellen verfügbar.

Mit seinem SSI-Ausgang und dem exzellenten Leistungs-/Größenverhältnis ist der neue Drehgeber ein perfekter Ersatz für Potentiometer in Raketenleitsystemen, kardanischen Aufhängungen für Optiken und Raketensuchgeräte, Positioniersysteme für kleine industrielle Aktuatoren (Servoantriebe) und die mehrdimensionale mechanische Vermessung von Oberflächen mit 3D-Tastern.

Die wichtigsten Vorzüge des RAME012 sind:

  • Hohe Genauigkeit: >11 bit
  • Kleiner Außendurchmesser: 12,7 mm
  • SSI-Ausgang
  • Plug-und-play-Fähigkeit – keine Kalibrierung erforderlich
  • Weiter Betriebstemperaturbereich: –40°C bis +105°C
  • Edelstahlgehäuse

Diese technologische Architektur gewährleistet optimale Leistungsfähigkeit und garantierte Sicherheit.

Der Drehgeber RAME012 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 20 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member