News » 2022 Releases » Neue AEC-Q200-qualifizierte, für Chassis-Montage in Elektroautos vorgeseh ...

Neue AEC-Q200-qualifizierte, für Chassis-Montage in Elektroautos vorgesehene Drahtwiderstände von Vishay Intertechnology bieten hohe Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Stabilität

Die für Vor- und Entlade-Anwendungen vorgesehenen Bauteile kombinieren ein robustes Design mit einem weiten Widerstandsbereich, engen Toleranzen ab ±1% und Temperaturkoeffizienten ab 20 ppm/°C

RHA

Products mentioned:

RHA Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. Mai 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von AEC-Q200-qualifizierten, für Chassis-Montage vorgesehenen Drahtwiderständen, die auf den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge (EV, Electric Vehicle) ausgerichtet sind.

Die Widerstände der RHA series von Vishay Dale werden direkt auf das Chassis montiert und benötigen dadurch keinen Kühlkörper. Die Bauteile zeichnen sich aus durch hohe Zuverlässigkeit, eine komplett geschweißte und vergossene Bauweise für bestmöglichen Schutz vor Umgebungseinwirkungen und sind für den weiten Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +250°C ausgelegt. Die Widerstände dienen als Vor- oder Entladewiderstände in Elektrofahrzeugen sowie als Spannungsteiler in Rücklichtern und Strombegrenzer in Dimmschaltungen für die Innenbeleuchtung.

Die neuen Widerstände sind mit Nennbelastbarkeiten bis 50 W in vier kompakten Gehäusebauformen erhältlich. Die enge Widerstandstoleranz ab ±1%, der kleine Temperaturkoeffizient von ab 20 ppm/°C und der weite Wertebereich von 0,1 kW bis 39,2 kW ermöglichen präzisere und stabilere Schaltungen. DIe RHA-Serie ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

Nennbelastbarkeit P25 (W)

Widerstandsbereich (Ω)

Isolationsspannun

RHA005

7,5

0,1 bis 3,32 k

1000 Veff

RHA010

12,5

0,1 bis 5,62 k

1000 Veff

RHA025

25

0,1 bis 12,1 k

1000 Veff

RHA050

50

0,1 bis 39,2 k

2000 Veff

Muster der neuen RHA-Serie sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab April 2022 mit einer Lieferzeit von 8 bis 12 Wochen lieferbar. 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member