News » 2022 Releases » TRANSZORB®-TVS von Vishay Intertechnology im SMC- (DO-214AB) Gehäuse biet ...

TRANSZORB®-TVS von Vishay Intertechnology im SMC- (DO-214AB) Gehäuse bieten hohe Stoßleistungsfestigkeit bis 3 KW und Leckströme von nur 1 µA

Die bidirektionalen, für Automobil-, Industrie- und Telekom-Anwendungen vorgesehenen Bauteile sind für Betriebstemperaturen bis +175C ausgelegt und bieten stabile Durchbruchspannungen von 11,1 V bis 133 V

SMC3KxxxCAHM3_A Series

Products mentioned:

SMC3KxxxCAHM3_A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Juni 2022– Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von bidirektionalen, oberflächenmontierbaren TRANSZORB®-TVS- (Transient Voltage Suppressor) Bauteilen im SMC- (DO-214AB) Gehäuse, vorgesehen für Automobil-, Industrie- und Telekom-Anwendungen. Die TVS der neuen Serie SMC3KxxxCAHM3_A zeichnen sich durch eine hohe Stoßleistungsfestigkeit von 3 KW bei 10/1000 µs aus und erfüllen damit die Anforderungen des Standards ISO 16750-2 Pulse b, außerdem bieten sie niedrige Leckströme von nur 1 µA bei Spannungen von 22 V bis 120 V und sind für hohe Betriebstemperaturen bis +175°C spezifiziert.

Die neuen, für hochzuverlässige Anwendungen geeigneten TVS Dioden von Vishay General Semiconductor  sind AEC-Q101-qualifiziert und zeichnen sich durch extrem stabile Durchbruchspannungen (je nach Typ 11,1 V bis 133 V) über ihren gesamten Betriebstemperaturbereich (–55°C bis +175°C) aus. Die Bauteile wurden zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltungen gegen Spannungstransienten entwickelt, wie sie beispielsweise durch das Schalten induktiver Lasten oder durch Blitzschlag verursacht werden können. Weitere Anwendungsfälle sind z.B. „load dump protection“ in Automotive und „singal line protection“ in Industrial und Telekom Systemen.

Die TVS-Serie SMC3KxxxCAHM3_A umfasst 33 Typen mit Durchbruchspannungen von 10 V bis 120 V. Die Bauteile zeichnen sich durch sehr kurze Reaktionszeiten, durch einen geringen inkrementellen Durchlasswiderstand und durch exzellente „Clamping-Eigenschaften“ bei Überspannung aus. Die maximale Klemmspannungen reichen von 17,0 V bis 193 V bei 10/1000 µs.

Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei, zudem erfüllen sie die MSL-1- (Moisture Sensitivity Level) Anforderungen des Standards J-STD-020; sie können bei maximal 260°C bleifrei gelötet werden.

Die neuen TVS der Serie SMC3KxxxCAHM3_A sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology. TRANSZORB ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member