News » 2022 Releases » Neue UVC-LEDs von Vishay Intertechnology im Keramik-/Quarz-Gehäuse b ...

Neue UVC-LEDs von Vishay Intertechnology im Keramik-/Quarz-Gehäuse bieten höhere Strahlungsleistung zu niedrigeren Kosten als vorherige Lösungen

LEDs liefern 37 mW Strahlungsleistung bei längerer Lebensdauer von 27.000 Stunden und kürzerer Wellenlänge von 274 nm für höhere Desinfektionseffizienz

VLMU35CR4x-275-120

Products mentioned:

VLMU35CR4x-275-120
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. September 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue UVC-LEDs in einem Gehäuse auf Keramik-/Quarzbasis für die Sterilisation in medizinischen, industriellen und Consumer-Anwendungen vorgestellt. Gegenüber den Lösungen der vorherigen Generation bieten die UVC-LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 von Vishay Semiconductors eine höhere Strahlungsleistung bei geringeren Kosten und gleichzeitig eine höhere Desinfektionsleistung und eine längere Lebensdauer.

Die heute vorgestellten Bauelemente weisen eine hohe typische Strahlungsleistung von 37 mW bei 250 mA auf, was einer um 30 % höheren mW/$-Leistung gegenüber Low-Power-LEDs und einer 12-fachen Verbesserung gegenüber Lösungen der vorherigen Generation entspricht. Darüber hinaus bietet die VLMU35CR41-275-120 eine minimale Strahlungsleistung von 30 mW bei 250 mA, was der Leistung des nächsten konkurrierenden Bauelements bei 350 mA entspricht.

Die LEDs bieten einen Wellenlängenbereich von 265 nm bis 280 nm, wobei die typische Wellenlänge bei 274 nm liegt. Dadurch eignen sich die LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 nicht nur für die direkte Desinfektion von Oberflächen, Luft und stehendem Wasser, sondern bieten im Vergleich zu 280-nm-Lösungen eine 20 % höhere Sterilisationseffizienz. Die in einem kompakten, thermisch optimierten, oberflächenmontierbaren 3,45 mm x 3,45 mm x 1,7 mm großen Gehäuse mit Keramiksubstrat und Quarzfenster erhältlichen Bauelemente gewährleisten eine lange Lebensdauer von 27 000 Stunden bei 250 mA und 25 °C.

Die auf AlGaN-Technologie basierenden VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 wurden als Ersatz für UVC-Quecksilber-Niederdruckröhren entwickelt, insbesondere in kompakten Designs, die kleine Komponenten erfordern. Zu den typischen Endprodukten gehören Sterilisationsgeräte für Ohrstöpsel, Zahnbürsten, Wasserflaschen, Kühlschränke, Luftreiniger, Türgriffe, medizinische Instrumente, Kaffeemaschinen, Geldautomaten, Toilettensitze, Staubsauger und mehr.

Die Bauelemente weisen einen Durchlassstrom von bis zu 300 mA, eine Durchlassspannung von bis zu 5,2 V und einen Abstrahlwinkel von ± 60° auf. Die LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay-Green; sie sind mit Reflow-Lötprozessen kompatibel und erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 Moisture Sensitivity Level 3.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen UVC-Leuchtdioden sind ab sofort verfügbar. Die Vorlaufzeit beträgt acht bis 16 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member