News » 2022 Releases » FRED Pt® Gen 5 600 V Hyperfast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology i ...

FRED Pt® Gen 5 600 V Hyperfast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology in isoliertem Gehäuse bieten klassenbeste Reverse Recovery-Leistung

12 A und 15 A-Bauelemente in den Geschwindigkeitsklassen X-und W vereinen niedrige Qrr von maximal 75 nC mit verbesserter Erec für erhöhten Wirkungsgrad

VS-E5Tx1x06FP-N3-FredPt

Products mentioned:

VS-E5TW1206FP-N3
VS-E5TW1506FP-N3
VS-E5TX1206FP-N3
VS-E5TX1506FP-N3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Oktober 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute vier neue FRED Pt® Gen 5 600 V Hyperfast-Gleichrichter in einem vollständig isolierten TO-220 FullPAK 2L-Gehäuse vorgestellt. Die beiden Gleichrichter, der VS-E5TW1206FP-N3 mit 12 A und der VS-E5TX1206FP-N3 mit 15 A bieten klassenbeste Reverse-Recovery-Leistung VS-E5TW1506FP-N3 und VS-E5TX1506FP-N3 wurden dazu entwickelt, den Wirkungsgrad von Mittelfrequenzwandlern sowie von hart- und weichgeschalteten oder resonanten Designs zu verbessern.

Im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation verringern die heute vorgestellten Bauelemente von Vishay Semiconductors die Sperrverzögerungsladung (Qrr) um 60 %, was zu 90 % geringeren Reverse-Recovery-Verlusten führt. Darüber hinaus bieten die Gleichrichter eine im Vergleich zum nächsten Konkurrenzprodukt um 10 % verbesserte Reverse-Recovery-Energie (Erec), einen weicheren Recovery-Schweifstrom für eine verbesserte EMI-Reduzierung sowie einen stabileren Betrieb über den gesamten Betriebstemperaturbereich für eine höhere thermische Leistung.

Mit der jüngsten Ergänzung seiner Familie der Gen 5 600 V FRED Pt®-Gleichrichter erweitert Vishay die Vorteile der High-End-Si-Technologie auf verschiedene Schaltungstopologien, darunter klassische und brückenlose Power Factor Correction (PFC)-Frontend-Konfigurationen. Die Bauelemente dienen als Ausgangs- und PFC-Gleichrichter für AC/DC- und DC/DC-Leistungsstufen in industriellen Anwendungen wie Klimageräten, Off-Board-Ladegeräten, Beleuchtungsanlagen, Hybrid-Solarwechselrichtern und USV, wo sie die Zuverlässigkeit und Robustheit des Systems ohne Leistungseinbußen sicherstellen.

Die Modelle VS-E5TW1206FP-N3, VS-E5TX1206FP-N3, VS-E5TW1506FP-N3 und VS-E5TX1506FP-N3 sind in der Geschwindigkeitsklasse X und in der neuen W-Klasse erhältlich. Für CCM- und Resonanzanwendungen mit höheren Schaltfrequenzen bis 100 kHz und niedrigem di/dt bis 350 kHz liefern Bauelemente vom W-Typ eine niedrigere Qrr-Ladung, während Gleichrichter vom X-Typ eine niedrigere Durchlassspannung bieten. Die Gleichrichter sind RoHS-konform und halogenfrei, ermöglichen den Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C und weisen eine Isolationsspannung von 2500 V auf.

Spezifikationstabelle:

Part number

VR (V)

IF(AV) (A)

VF typ. at +125 °C (V)

trr (ns)

Qrr typ. (nC)

Package

VS-E5TW1206FP-N3

600

12

1,75

16

75

TO-220 FullPAK 2L

VS-E5TW1506FP-N3

600

15

1,5

17

97

TO-220 FullPAK 2L

VS-E5TX1206FP-N3

600

12

1,36

17

130

TO-220 FullPAK 2L

VS-E5TX1506FP-N3

600

15

1,3

19

180

TO-220 FullPAK 2L

Musterstückzahlen der neuen FRED Pt®-Gleichrichter sind ab sofort erhältlich. Produktionsstückzahlen sind mit einer Lieferzeit von 20 Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member