News » 2022 Releases » 24-V-XClampR-TVS von Vishay Intertechnology im SMC- oder DO-218AB-Gehäuse ...

24-V-XClampR-TVS von Vishay Intertechnology im SMC- oder DO-218AB-Gehäuse bieten die branchenweit niedrigsten Klemmverhältnisse und hohe Leistungsdichten

Die bidirektionalen TVS kombinieren hohe Leistungsabsorption, hohe Pulsstrombelastbarkeit und hohe Zuverlässigkeit auch bei hohen Temperaturen
– bestens geeignet für Automobil-, Telekom- und Industrie-Anwendungen

XClampRTVS

Products mentioned:

XMC7K24CA
XLD5A24CA
XLD8A24CA
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Juni 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Serien von 24 V XClampRÔ TVS- (Transient Voltage Suppressor) Bauteilen in SMD-Bauform, die eine ebenso große Puls-Spitzenleistungsabsorption bieten wie herkömmliche TVS, nämlich 7 kW bei 10/1.000 µs im SMC- (DO-214AB) Gehäuse bzw. 10/10.000 µs im DO-218AB-Gehäuse. Die bidirektionalen Bauteile zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte über einen weiten Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +175 °C aus und eignen sich bestens für Automobil-, Telekom- und Industrie-Anwendungen.

Bei einer Klemmspannung von nur 24 V (max.) bieten die Bauteile der Serie XMC7K24CA im SMC-Gehäuse eine erhöhte Puls-Spitzenstrombelastbarkeit (Ippm) von 180 A bei 10/1.000 µs – das entspricht der 7-kW-Leistungsspezifikation herkömmlicher Typen. Bei einer Klemmspannung von 26 V (max.) bieten die Serien XLD5A24CA und XLD8A24CA im DO‑218AB-Gehäuse Ippm-Werte von 120 A bzw. 180 A bei 10/10.000 µs, was den 4,6-kW- bzw.
7-kW-Spezifikationen herkömmlicher TVS entspricht.

Die neuen, für Hochzuverlässigkeitsanwendungen geeigneten TVS von Vishay General Semiconductor sind in AEC-Q101-qualifizierten Versionen verfügbar und bieten extrem stabile Durchbruchspannungen von 26,7 V bis 29,5 V über ihren gesamten Betriebstemperaturbereich. Die TVS wurden zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltungen vor Spannungstransienten entwickelt, wie sie beispielsweise durch das Schalten induktiver Lasten oder durch Blitzschlag verursacht werden können; eine typische Anwendung ist der Schutz von Signalleitungen in Industrierobotern und Telekomsystemen.

Für Anwendungen, die höhere Ansprechspannungen als 24 V erfordern – beispielsweise 48-V-Riemenanlasser (BSG) und integrierte Anlassergeneratoren (ISG) in Mildhybrid-Elektroautos (HEV) – können die Typen XLD5A24CA, XLD8A24CA und XMC7K24CA-Serie mit einem Standard-TVS in Serie geschaltet werden. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei, zudem erfüllen sie die MSL-1- (Moisture Sensitivity Level) Anforderungen des Standards J-STD-020; sie können bei maximal 245 °C bleifrei gelötet werden.

Device Specification Table:

Teilenummer

XLD5A24CA

XLD8A24CA

XMC7K24CA

Max. Arbeitsspannung  

24 V

Durchbruchspannung

26,7 V to 29,5 V

Max. Klemmspannung

26 V

26 V

24 V

Puls-Spitzenleistung (10/1.000 μs)

7700 W(1)

11 000 W(1)

7000 W(1)

Puls-Spitzenstrom (10/1.000 μs)

200 A

300 A

180 A

Puls-Spitzenleistung (10/10.000 μs)

4600 W(1)

7000 W(1)

1100 W(1)

Puls-Spitzenstrom (10/10.000 μs)

120 A

180 A

30 A

Max. Sperrstrom

1.0 μA

Max. Sperrschicht-Betriebstemperatur

+175 °C

Polarität

Bidirectional

Gehäuse

DO-218AB

DO-218AB

SMC (DO-214AB)

(1) Äquivalenter IPPM im Vergleich zu herkömmlichen TVS

Die neuen TVS der Serie XClampR sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ und XClampR sind Marken der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member