News » 2023 Releases » Miniatur-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology für die Automo ...

Miniatur-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie erhöhen Designflexibilität und sparen Leiterplattenplatz

AEC-Q200-qualifizierte Bausteine liefern 54 % höheren Rippelstrom als Lösungen der vorherigen Generation bei kleineren Gehäusen

2023-172_RLX

Products mentioned:

172 RLX
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Februar 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit niedriger Impedanz für den Automobilbereich vorgestellt, die eine höhere Leistung in kleineren Gehäusen als die vorherige Generation bietet. Die Serie 172 RLX

von Vishay BCcomponents vereint hohe Rippelströme bis zu 4,9 A, Hochtemperaturbetrieb bis zu +105 °C sowie eine äußerst lange Lebensdauer von bis zu 10.000 h in Gehäusegrößen von 10 mm x 12 mm bis 18 mm x 40 mm.

Im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation bieten die heute vorgestellten AEC-Q200-qualifizierten Kondensatoren eine geringere Impedanz, eine höhere Kapazität bei gegebener Gehäusegröße und Spannung, sowie einen um bis zu 54 % höheren Rippelstrom bei gleichen Kapazitäts-Spannungs-Werten (CV) in kleineren Gehäusen. Während vorherige Kondensatorgenerationen beispielsweise einen Rippelstrom von 1100 mA bei einem CV-Wert von 1000  µF/10 V in einem 10 mm x 16 mm-Gehäuse bieten, liefert die 172 RLX-Serie 1700 mA in einem 10 mm x 12 mm-Gehäuse. Dadurch erhöht sich die Designflexibilität und es können sogar Komponenten auf der Leiterplatte eingespart werden.

Die Bauelemente der Serie 172 RLX verfügen über radiale Anschlüsse und ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, welches mit einer blauen Isolierung versehen ist. Sie bieten Nennspannungen bis zu 50 V, Kapazitäten von 150 µF bis 15.000 µF sowie eine niedrige Impedanz bis hinunter zu 0,011 Ω bei +20 °C. Die Bauelemente sind darüber hinaus ladungs- und entladungssicher.

Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit nicht-festem Elektrolyt eignen sich die RoHS-konformen Bauelemente ideal zum Glätten, Filtern und Puffern in Schaltnetzteilen, DC/DC-Wandlern, Motorantrieben und Steuereinheiten für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Telekommunikation, Audio-Video und elektronische Datenverarbeitung.

Spezifikationstabelle:

Series

172 RLX

Case size (D x L in mm)

10 x 12 bis 18 x 40

Capacitance range

150 µF bis 15 000 µF

Tolerance

± 20 %

Rated voltage

10 V bis 50 V

Category temperature range

-40 °C bis +105 °C

Useful life @ +105 °C

4000 h bis 10 000 h

Ripple current

1280 mA bis 4960 mA

Max. impedance at 100 kHz

0,011 Ω bis 0,073 Ω (@ +20 °C); 0,033 Ω bis 0,220 Ω (@ -10 °C);

1,7 Ω bis 11,0 Ω (@ -40 °C)

Climatic category IEC 60068

-40 / 105 / 56

Muster und Produktionsstückzahlen der Serie 172 RLX sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member