News » 2023 Releases » Dickschicht-Chipwiderstände von Vishay Intertechnology für die Automobili ...

Dickschicht-Chipwiderstände von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie reduzieren die Anzahl der Bauteile und verbessern Genauigkeit und Stabilität

Platzsparende Bauelemente für Automobil- und Industrieanwendungen bieten maximale Betriebsspannung von 1415 V im kompaktem 2512er-Gehäuse

2023-CDMA-Series

Products mentioned:

CDMA Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Kfz-tauglichen Dickschicht-Chipwiderständen in der kompakten Gehäusegröße 2512 mit hohen Betriebsspannungen bis zu 1415 V vorgestellt. Die Bauelemente der CDMA serie von Vishay Techno wurden entwickelt, um die Anzahl der Bauelemente und die Bestückungskosten für Automobil- und Industrieanwendungen zu senken und dabei die Leiterplattengröße zu reduzieren sowie höhere Genauigkeit und Stabilität zu bieten.

Die heute vorgestellten Chip-Teiler bestehen aus zwei Widerständen, die in einem einzigen Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 5 mm integriert sind, und ersetzen mehrere diskrete Widerstände, die üblicherweise in Spannungsteilern verwendet werden. Die platzsparenden, AEC-Q200-qualifizierten Bauelemente sind für die Spannungsüberwachung und den Überspannungsschutz in Hochleistungs-DC/DC-Wandlern und -Wechselrichtern, On-Board-Ladegeräten und Batteriemanagementsystemen in Elektrofahrzeugen (EV) und Industrieanlagen optimiert.

Die CDMA-Serie bietet einen breiten Widerstandsbereich von 500  kΩ bis 50 MΩ mit maximalen Standardwiderstandsverhältnissen bis 600:1, Toleranzen bis zu ± 0,5 % und einem TCR-Tracking von nur ± 10 ppm/°C. Die RoHS-konformen und halogenfreien Chip-Teiler verfügen über eine 3-seitige Wraparound-Anschlusskonfiguration mit lötbeschichteten Nickel-Barriere-Anschlüssen als Standard.

Muster und Produktionsstückzahlen der Bauelemente der CDMA-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member