News » 2023 Releases » Verbesserte Infrarot-Empfänger von Vishay Intertechnology reduzieren den ...

Verbesserte Infrarot-Empfänger von Vishay Intertechnology reduzieren den Stromverbrauch bei erhöhter Robustheit gegenüber ESD und direkter Sonneneinstrahlung

Verbesserte Bauelemente der Serien TSOP2xxx, TSOP4xxx, TSOP57xxx, TSOP6xxx und TSOP77xxx erreichen höhere Leistung mit neuem Steuer-IC

2023-Infrared-Receiver-Upgrade-TSOPetal

Products mentioned:

TSOP2xxx Series
TSOP4xxx Series
TSOP57xxx Series
TSOP6xxx Series
TSOP77xxx Series
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)  hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Infrarot (IR)-Empfängermodule der Serien TSOP2xxx, TSOP4xxx, TSOP57xxx, TSOP6xxx,

für Fernsteuerungsanwendungen mit einem neuen Cyllene 2-IC erweitert hat. Der neue IC wurde im Unternehmen entwickelt, um eine langfristige Produktverfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten zu gewährleisten. Er ermöglicht Entwicklern eine höhere Leistung bei drastisch reduziertem Stromverbrauch über eine breitere Spannungsversorgung und bietet gleichzeitig eine verbesserte Robustheit gegen elektrostatische Entladungen (ESD) und direkte Sonneneinstrahlung.

Die heute vorgestellten verbesserten Empfänger von Vishay Semiconductors sind für IR-Fernbedienungen in Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen (STBs), Audio- und Spielsystemen, Klimaanlagen und anderen Geräten sowie für industrielle Automatisierungssteuerungen, Beleuchtungssysteme und vieles mehr konzipiert. Für diese Produkte gewährleisten die Bauelemente Immunität gegen Störungen wie IR-Emissionen von CFL-Lampen und HF-Emissionen von On-Board-Wi-Fi-Antennen.

Die verbesserten Bauelemente, die Designern einen Plug-and-Play-Ersatz für die Vorgänger-Empfängermodule bieten, haben einen um 50 % geringeren Stromverbrauch von typischerweise 0,35 mA über einen Versorgungsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V - und verlängern damit die Batterielebensdauer in mobiler Unterhaltungselektronik, wie z. B. Staubsaugerrobotern. Für eine höhere Zuverlässigkeit bieten die Bauelemente eine höhere ESD-Festigkeit bis 12 kV (Human Body Model), während ihre Robustheit gegenüber direkter Sonneneinstrahlung zu einer verbesserten Leistung bei Außenanwendungen wie Garagentor-Lichtschranken führt.

Zur Vereinfachung des Designs verfügen die Empfänger über einen Fotodetektor, eine Vorverstärkerschaltung und einen IR-Filter in einem einzigen Epoxy-Mold- (TSOP2xxx und TSOP4xxx), Belobog- (TSOP57xxx), Panhead- (TSOP6xxx) oder Heimdall- (TSOP77xxx) Gehäuse. Die Bauelemente sind mit Trägerfrequenzen von 30 kHz bis 56  Hz und verschiedenen Versionen der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) für lange oder kurze Burstcodes erhältlich. Die RoHS-konformen, halogenfreien und Vishay Green, Empfänger weisen darüber hinaus eine ausgezeichnete Störfestigkeit gegenüber Restwelligkeiten auf.

Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten IR-Empfängermodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member