News » 2023 Releases » Vishay Intertechnology stellt branchenweit erste  Zwei-in-Eins-Lösun ...

Vishay Intertechnology stellt branchenweit erste  Zwei-in-Eins-Lösung aus Standard-Gleichrichter und TVS Diode vor

Das platzsparende Bauelement vereint einen 3 A, 600 V Standard-Gleichrichter und eine 200 W TRANSZORB® TVS Diode im kompakten FlatPAK 5 x 6 Gehäuse

2023-R3T2FPHM3

Products mentioned:

R3T2FPHM3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. August 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue oberflächenmontierbare Lösung für Automobilanwendungen vorgestellt, die die branchenweit erste Kombination aus einem Standard-Gleichrichter und einem Transienten-Spannungsunterdrücker (TVS) in einem Gehäuse darstellt. Der R3T2FPHM3 von Vishay General Semiconductor vereint einen 3 A, 600 V-Standardgleichrichter mit einer TRANSZORB® TVS Diode mit 200 W im kompakten FlatPAK-Gehäuse (5 x 6) und zeichnet sich durch ein Oxid-Planar-Chip-Junction-Design sowie eine gemeinsame Kathodenschaltung auf.

Mit seinem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C eignet sich der heute vorgestellte Baustein für hochzuverlässige Anwendungen in der Automobilindustrie, einschließlich Sekundärschutz für Sensoreinheiten, verteilte Airbag-Module und DC/DC-Wandler mit geringer Leistung in Stromverteilungssystemen. Durch die Kombination zweier unterschiedlicher Technologien in einem einzigen Gehäuse spart die Dual-Chip-Lösung Platz auf der Leiterplatte, vereinfacht das Layout und senkt die Gesamtkosten für diese Anwendungen. In Reihe mit einer Standard-TVS Diode geschaltet, bietet der R3T2FPHM3 Entwicklern eine komplette Lösung für Spannungen > 24 V mit einem geringen Klemmverhältnis.

Der Gleichrichter des Zwei-in-Eins-Bausteins zeichnet sich durch eine niedrige Vorwärtsspannung von 0,86 V aus, um Leistungsverluste zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu verbessern, während die TVS Diode eine Durchbruchspannung von 27 V aufweist. Der R3T2FPHM3 ist ESD-geeignet gemäß IEC 61000-4-2, Kontakt- und Luftentladung. Er hat einen MSL-Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert von 1 gemäß J-STD-020, einen LF-Spitzenwert von 260 °C.  Seine Vergussmasse hat die Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Der halogenfreie und RoHS-konforme Baustein ist in einer nach AEC-Q101 qualifizierten Version erhältlich.

Muster und Produktionsstückzahlen des R3T2FPHM3 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology. TRANSZORB ist ein eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member