News » 2023 Releases » Vishay Intertechnology verbessert Anti-Surge-Dickschicht-Leistungswiderst ...

Vishay Intertechnology verbessert Anti-Surge-Dickschicht-Leistungswiderstand in Bauform 0805 mit höherer Nennleistung von 0,5 W

AEC-Q200-qualifiziertes Bauelement spart Leiterplattenplatz, verringert die Bauteilanzahl und senkt die Bestückungskosten

2023-RCS0805e3

Products mentioned:

RCS0805 e3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) VSH) hat heute die Weiterentwicklung des Anti-Surge-Dickschichtwiderstands Vishay Draloric RCS0805 e3 in der Bauform 0805 mit einer höheren Nennleistung von 0,5 W angekündigt.

Mit seiner erhöhten Nennleistung kann der RCS0805 e3 jetzt anstelle von vier parallelen Standardwiderständen in der Bauform 0805, zwei parallelen Bauelementen in der Bauform größeren Bauform 1206 oder einem Widerstand in der Bauform 1210 verwendet werden. Dies ermöglicht Entwicklern die Einsparung von Leiterplattenplatz in Automobil-, Industrie-, Telekommunikations- und medizinischen Anwendungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Bauteilanzahl und der Bestückungskosten. Für Anwendungen, die hohen und sich wiederholenden Stoßimpulsen ausgesetzt sind, weist der Widerstand gegenüber Standard-Chipwiderständen zudem eine überragende Impulslastleistung und ESD-Stoßfestigkeit auf.

Der AEC-Q200 qualifizierte RCS0805 e3 ist in einem Widerstandsbereich von 1 Ω bis 10 MΩ sowie als 0 Ω-Brücke mit Toleranzen von ± 0,5 %, ± 1 % und ± 5 % sowie Temperaturkoeffizienten von ± 100 ppm/K und ± 200 ppm/K verfügbar. Der Widerstand bietet eine Betriebsspannung von 150 V und einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C. Er ist RoHS-konform und halogenfrei und eignet sich für die Verarbeitung auf automatischen Bestückungsanlagen und für das Wellen-, Reflow- oder Dampfphasenlöten nach IEC 61760-1.

Muster und Produktionsstückzahlen des verbesserten RCS0805 e3 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member