News » 2023 Releases » Standard-Gleichrichter von Vishay Intertechnology liefern hohe Stromstärk ...

Standard-Gleichrichter von Vishay Intertechnology liefern hohe Stromstärken bis zu 4 A als branchenweit erste Bauelemente im DFN-3820A-Gehäuse

Automotive-taugliche 200-V-, 400-V- und 600-V-Bauelemente mit flachem 0,88-mm-Profil und benetzbaren Flanken bieten verbesserte Wärmeabfuhr und Effizienz

2023-SE20NDetal

Products mentioned:

SE20Nx
SE30Nx
SE40Nx
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Februar 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute drei neue Serien von Standard-Gleichrichtern für die Oberflächenmontage im Automobilbereich vorgestellt, die branchenweit die ersten Produkte im flachen DFN3820A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken sind. Die Gleichrichter der Serien SE20Nx, mit 2 A, SE30Nx, mit 3 A und SE40Nx mit 4 A bieten platzsparende, hocheffiziente Lösungen für den Verpolungsschutz von Stromleitungen und den Rail-to-Rail-Schutz in kommerziellen, industriellen und Fahrzeuganwendungen und sind jeweils mit Sperrspannungen von 200 V, 400 V bzw. 600 V erhältlich.

Das erste Gehäuse der neuen Power-DFN-Familie von Vishay, der DFN3820A, zeichnet sich durch eine kompakte Grundfläche von 3,8 mm x 2,0 mm sowie eine extrem flache Bauhöhe von 0,88 mm aus, wodurch die heute vorgestellten Gleichrichter von Vishay General Semiconductor den Leiterplattenplatz effizienter ausnutzen. Gleichzeitig ermöglichen das optimierte Kupfermassendesign und die fortschrittliche Die-Placement-Technologie der Bauelemente eine hervorragende thermische Leistung, die den Betrieb bei höheren Stromstärken ermöglicht.

Im Vergleich zu Bauelementen im SMP-Gehäuse (DO-220AA) mit derselben Grundfläche zeichnen sich die AEC-Q101-qualifizierten Serien SE20Nx, SE30Nx und SE40Nx durch ein 12 % flacheres Profil und eine doppelt so hohe Strombelastbarkeit aus. Darüber hinaus bieten die Gleichrichter gleichwertige oder höhere Stromstärken als größere Bauelemente in den herkömmlichen SMB- (DO-214AA) und SMC-Gehäusen (DO-214AB) sowie den eSMP®-Serien SlimSMA (DO-221AC), SlimSMAW (DO-221AD), SMPA (DO-2212BC) und SMPC (TO-2778A).

Die Gleichrichter sind mit einem planaren Oxid-Chip-Übergang ausgestattet und weisen typische Leckströme in Sperrrichtung von weniger als 0,1 μA auf, wobei ihr niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung bis hinunter zu 0,86 V die Leistungsverluste reduziert und so die Effizienz verbessert. Die Bauelemente arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C und sind ESD-Festigkeit gemäß IEC 61000-4-2 Luftentladung. Die Gleichrichter sind ideal für die automatisierte Bestückung und bieten einen MSL-Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad von 1 gemäß J-STD-020 und einen LF-Spitzenwert von 260 °C. Die Bauelemente sind RoHS-konform und halogenfrei.

Spezifikationstabelle:

Part #

IF(AV) (A)

VRRM (V)

IFSM (A)

VF at IF and TJ

TJ max. (°C)

Package

VF (V)

IF (A)

TA (°C)

SE20ND

2

200

32

0,86

2

125

175

DFN3820A

SE20NG

2

400

32

0,86

2

125

175

DFN3820A

SE20NJ

2

600

32

0,86

2

125

175

DFN3820A

SE30ND

3

200

40

0,86

3

125

175

DFN3820A

SE30NG

3

400

40

0,86

3

125

175

DFN3820A

SE30NJ

3

600

40

0,86

3

125

175

DFN3820A

SE40ND

4

200

60

0,86

4

125

175

DFN3820A

SE40NG

4

400

60

0,86

4

125

175

DFN3820A

SE40NJ

4

600

60

0,86

4

125

175

DFN3820A

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen SMD-Standard-Gleichrichter im DFN38202A-Gehäuse sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member