News » 2023 Releases » SuperTan® Nass-Tantal-Kondensatoren im Tantalgehäuse von Vishay Intertech ...

SuperTan® Nass-Tantal-Kondensatoren im Tantalgehäuse von Vishay Intertechnology bieten militärische Stoß- und Vibrationsfestigkeit der Stufe H

Die hermetisch dichten Bauelemente bieten hohe Zuverlässigkeit für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu geringeren Kosten

2023-STH

Products mentioned:

STH
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Oktober 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: (NYSE: VSH) hat jetzt die Markteinführung einer neuen Serie von Nass-Tantal-Kondensatoren mit hermetischen Glas-Metall-Abdichtungen bekannt gegeben. Für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt bieten die Elektrolyt-Kondensatoren der Serie STH sämtliche Vorteile der Baudelemente der erweiterten SuperTan® -Serie bei verbesserter militärischer Stoß- (500 g) und Vibrationsbelastungen (Sinus: 80g; Random: 54 g) der Stufe H sowie eine erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit von bis zu 300 Zyklen.

Durch die Bereitstellung des militärischen H-Level’s in einer SuperTan®-Serie bieten die jetzt vorgestellten Bauelemente eine kostengünstigere Alternative zu Hi-Rel-Nass-Tantal-Kondensatoren und gewährleisten gleichzeitig die hohe Zuverlässigkeit, die für herausfordernde Einsatzprofile erforderlich ist. Die STH-Serie ist für die Energiespeicherung in Stromversorgungen, Stellantrieben, Transpondern, Funk-, Radar- und Raketensystemen sowie in Ölförder- und Unterwasseranwendungen optimiert.

Die Bauelemente zeichnen sich durch hohe Kapazitäten von 470 µF bis 1500 µF im D-Gehäuse, die Kapazitätstoleranz (gemessen bei 120 Hz und + 25 °C) liegt standardmäßig bei ± 20 %, wobei zudem Toleranzen von ± 10 % verfügbar sind. Die STH-Serie arbeitet in einem Temperaturbereich von - 55 °C bis + 85 °C oder bis + 125 °C (Spannungs-Derating beachten) und bietet einen niedrigen ESR von bis zu 0,50 Ω bei 120 Hz und + 25 °C. Die Kondensatoren verfügen standardmäßig über Zinn/Blei (Pb)-Anschlüsse, wobei auch RoHS-konforme Anschlüsse mit 100 % Zinn erhältlich sind.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen STH-Nass-Tantalkondensatoren sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 bis 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology. SuperTan® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member