News » 2023 Releases » Miniaturisierte IR-Sensormodule von Vishay Intertechnology mit modulierte ...

Miniaturisierte IR-Sensormodule von Vishay Intertechnology mit moduliertem Trägerfrequenzausgang für Code-Learning-Anwendungen

Bauelemente mit neuem im eigenen Haus entwickelten IC bieten einen Pin-zu-Pin-Ersatz für Lösungen der vorherigen Generation bei 50 % niedrigerem Stromverbrauch und verbesserter Leistung

2023-TSMP95000

Products mentioned:

TSMP95000
TSMP96000
TSMP98000
Vishay Green
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 31. August 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute drei neue miniaturisierte Infrarot (IR)-Sensormodule für Fernsteuerungssysteme vorgestellt. Der TSMP95000 mit zwei Linsen sowie die Modelle TSMP96000 und TSMP98000 mit einer Linse bieten einen weiten Versorgungsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V und einen niedrigen typischen Stromverbrauch von 0,35 mA bei 3,3 V. Darüber hinaus verfügen die Module über einen modulierte Trägerausgang für Code-Learning-Anwendungen.

Die heute vorgestellten Bauelemente verfügen über ein neues, hausintern entwickeltes IC, das eine langfristige Verfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten gewährleistet. Sie sind ein Pin-zu-Pin-kompatibler Ersatz für die Lösungen der vorherigen Generation und bieten gleichzeitig eine höhere Leistung. Neben einem breiteren Versorgungsspannungsbereich und einer um 50 % geringeren Leistungsaufnahme bieten der TSMP95000, der TSMP96000 und der TSMP98000 eine geringere Bandbreite von 30 kHz bis 60 kHz für eine bessere Rauschfestigkeit, eine höhere ESD-Festigkeit bis 12 kV (Human Body Model) sowie eine verbesserte Leistung bei starkem Gleichstromlicht.

Die Sensormodule werden zum Lernen von Fernbedienungen in der industriellen Lagerrobotertechnik und in der Unterhaltungselektronik wie Fernsehern, Set-Top-Boxen (STB), Soundbars, Spielkonsolen und mehr eingesetzt. Um das Design dieser Produkte zu vereinfachen, sind in jedem Bauelement eine oder mehrere Fotodioden und ein Vorverstärker in einem einzigen Epoxidgehäuse kombiniert, das als IR-Filter fungiert. Die oberflächenmontierbaren TSMP95000 und TSMP96000 werden in Heimdall- bzw. Panhead-Gehäusen angeboten, während der bedrahtete TSMP98000 ein Minicast-Gehäuse hat.

Die Bauelemente sind TTL- und CMOS-kompatibel und haben eine typische Bestrahlungsstärke von 12 mW/m2 sowie eine typische Übertragungsdistanz von 1,8 m, wenn sie mit einem einzelnen TSAL6200-Emitter verwendet werden. Die Sensormodule sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Muster und Produktionsstückzahlen des TSMP9500, des TSMP96000 und des TSMP98000 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von sechs Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member