News » 2023 Releases » Optischer Reflexionssensor auf VCSEL-Basis von Vishay Intertechnology spa ...

Optischer Reflexionssensor auf VCSEL-Basis von Vishay Intertechnology spart Platz und bietet verbesserte Leistung

Sensor im kompakten SMD-Gehäuse (1,85 mm x 1,2 mm x 0,6 mm) bietet CTR von 31 %, Erfassungsabstand bis zu 15 mm und geringen Stromverbrauch

2023-VCNT2030

Products mentioned:

VCNT2030
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
Malvern, Pennsylvania (USA) — 9. August 2023 — Die Optoelektronik-Gruppe von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE:  hat heute einen neuen optischen Reflexionssensor für Industrie-, Computer-, Consumer- und Mobilitätsanwendungen vorgestellt. Der VCNT2030 von Vishay Semiconductors verfügt über einen oberflächenemittierenden Laser mit vertikalem Resonator (VCSEL) und einen Silizium-Phototransistor in einem Miniaturgehäuse mit den Abmessungen 1,85 mm x 1,2 mm x 0,6 mm für die Oberflächenmontage und spart damit Platz im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation- bei gleichzeitig verbesserter Leistung mit höherem Stromübertragungsverhältnis (CTR), größerem Erfassungsabstand und geringerem Stromverbrauch.

Das heute vorgestellte Bauelement zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, bei der die emittierende Lichtquelle und der Detektor in der gleichen Ebene angeordnet sind. Aufgrund des engen Abstrahlwinkels des VCSEL von ± 17° bietet der Sensor eine hervorragende Crosstalk-Unterdrückung, was zudem eine verbesserte Nahfeldleistung hinter Deckglas ermöglicht. Das analoge Ausgangssignal des VCNT2030 am Fototransistor ist abhängig von der Lichtmenge, die vom VCSEL emittiert und von einem Objekt im Sichtfeld des Sensors reflektiert wird. Der Sensor hat einen Erfassungsbereich von 15 mm, was dreimal höher ist als beim nächsten Konkurrenzprodukt auf dem Markt.

Mit seiner kompakten Grundfläche spart der VCNT2030 im Vergleich zu Geräten der vorherigen Generation mehr als 40 % Platz auf der Leiterplatte . Damit eignet sich der Sensor als platzsparende Lösung für optisches Schalten in industrieller Infrastruktur, Haus- und Gebäudesteuerungen, Notebook- und Desktop-Computern, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und Messanwendungen, für die optische Codierung zur Motorsteuerung in E-Bikes, Golf-Carts, Traktoren und Erntemaschinen sowie für die Papieranwesenheitserkennung in Druckern und Scannern. Bei diesen Anwendungen reicht der niedrige Treiberstrom des VCSEL von 8 mA aus, um die gleiche Leistung wie bei Lösungen mit 20-mA-Infrarotstrahlern zu erzielen, was den Stromverbrauch drastisch senkt.

Der Sensor hat einen Erfassungsbereich von 0,3 mm bis 6 mm, eine Emitter-Wellenlänge von 940 nm und einen typischen Ausgangsstrom von 2,5 mA, was unter Testbedingungen einer typischen CTR von 31 % entspricht. Dieser Wert ist um mehr als 100 % höher als bei Lösungen der vorherigen Generation und dem nächstgelegenen Sensor der Mitbewerber. Das Bauelement hat ein Moisture Sensitivity Level (MSL) von 3 für das Reflow-Löten gemäß J-STD-020. Der Sensor ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Muster und Produktionsstückzahlen des VCNT2030 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht bis 16 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member