News » 2023 Releases » 10 MBd-Optokoppler von Vishay Intertechnology mit niedrigem Versorgungsst ...

10 MBd-Optokoppler von Vishay Intertechnology mit niedrigem Versorgungsstrom von 5 mA bei weitem Versorgungsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V

Hochgeschwindigkeitsbauelemente sparen Energie in industriellen Anwendungen und ermöglichen den Einsatz mit Niederspannungs-Mikrocontrollern und I2C-Bussystemen

2023-VOH260A

Products mentioned:

VOIH063A
VOH263A
VOWH260A
VOIH060A
VOH260A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. Dezember 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute fünf neue 10-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler mit niedrigem Stromverbrauch vorgestellt, die in industriellen Anwendungen Energie sparen. Die einkanaligen Optokoppler VOH260A, VOIH060A und VOWH260A sowie die zweikanaligen VOH263A und VOIH063A verfügen über einen weiten Spannungsversorgungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V und einen Open-Collector-Ausgang und ermöglichen den Einsatz mit Niederspannungs-Mikrocontrollern sowie I2C- und SPI-Bussystemen..

Die in DIP-8-, SMD-8- und SOIC-8-Gehäusen erhältlichen Bauelemente von Vishay Semiconductors nutzen eine hocheffiziente Eingangs-LED, die mit einem integrierten Fotodetektor-Logikgatter mit abschaltbarem Ausgang gekoppelt ist. Die Optokoppler zeichnen sich durch einen niedrigen Versorgungsstrom von maximal 5 mA pro Kanal und einen niedrigen typischen Einschaltschwellenstrom von typischerweise 2 mA aus, was das Design vereinfacht, da keine zusätzliche Treiberstufe für einen direkten Mikrocontrolleranschluss erforderlich ist.

Die Optokoppler VOH260A, VOIH060A, VOWH260A, VOH263A und VOIH063A sind ideal für die Datenkommunikation, Hochgeschwindigkeits-A/D- und D/A-Wandlung, Pegelverschiebung und Hochspannungssicherheit in Automatisierungsanlagen, Motorantrieben und Werkzeugen. Die Bauelemente verfügen über eine interne Abschirmung, die eine garantierte Gleichtaktstörfestigkeit (CMTI) von mindestens 15 kV/μs bietet. In Verbindung mit der niedrigen Einschaltschwelle und dem niedrigen Versorgungsstrom eignen sich die Optokoppler daher ideal für die Rauschisolierung und die Unterbrechung von Masseschleifen in diesen Anwendungen.

Die RoHS-konformen Bauelemente bieten eine maximal zulässige Isolationsspannung von bis zu 5000 VRMS und Isolationsabstände von 5 mm bis 10 mm, um ein breites Spektrum von Anforderungen abzudecken, einschließlich Anwendungen mit Betriebsspannungen von über 1000 V.

Spezifikationstabelle:

Bauteil-Nr.

VOH260A

VOIH060A

VOWH260A

VOH263A

VOIH063A

Kanäle

Single

Single

Single

Dual

Dual

ITH (mA) typisch

2

2

2

2

2

Max. Vers.-Strom (mA)

5

5

5

10

10

VISO (VRMS)

5000

3750

5000

5000

3750

Isolationsabstand (mm)

7, 8

5

10

7, 8

5

Muster und Produktionsstückzahlen der Hochgeschwindigkeits-Optokoppler sind ab sofort mit einer Lieferzeit von sechs Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member