News » 2023 Releases » Fotovoltaik-MOSFET-Treiber für die Automobilindustrie von Vishay Intertec ...

Fotovoltaik-MOSFET-Treiber für die Automobilindustrie von Vishay Intertechnology mit Turn-Off-Schaltung im kompakten SOP-4-Gehäuse

AEC-Q102-qualifizierter Baustein kombiniert die branchenweit schnellsten Schaltzeiten mit der höchsten Leerlaufspannung von 8,5 V

2023-VOMDA1271

Products mentioned:

VOMDA1271
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Juni 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen Automotive Grade Photovoltaik-MOSFET-Treiber vorgestellt, der als erster Baustein dieser Art eine integrierte Abschaltschaltung im platzsparenden SOP-4-Gehäuse bietet. Der VOMDA1271 von Vishay Semiconductors wurde entwickelt, um eine hohe Leistung für Automobilanwendungen zu liefern und gleichzeitig die Designflexibilität zu erhöhen und die Kosten zu senken. Er bietet die branchenweit schnellsten Schaltzeiten und die höchste Leerlaufspannung.

Die integrierte Turn-off-Schaltung des heute vorgestellten Optokopplers ermöglicht eine Abschaltzeit von typischerweise 0,7 ms, was die schnellste für einen MOSFET-Treiber im kompakten SOP-4-Format ist. Darüber hinaus bietet der VOMDA127 eine Einschaltzeit von 0,05 ms - doppelt so schnell wie Bauelemente von Mitbewerbern - und ist der einzige Treiber in dieser Gehäusegröße, der eine Isolationsspannung von 3750 V und eine typische Leerlaufausgangsspannung von 8,5 V bietet, wodurch er eine Vielzahl von MOSFETs ansteuern kann.

Der nach AEC-Q102 qualifizierte Baustein ist für den Einsatz in Vorladeschaltungen, Wandladegeräten und Batteriemanagementsystemen (BMS) für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge (EV und HEV) vorgesehen. Um die höheren Spannungen zu erzeugen, die zur Ansteuerung von IGBTs und SiC-MOSFETs in diesen Anwendungen benötigt werden, können zwei Optokoppler VOMDA1271 in Reihe geschaltet werden. Darüber hinaus ermöglicht der Treiber den Entwicklern, kundenspezifische Halbleiterrelais zu entwickeln, die in Fahrzeugen der nächsten Generation die alten elektromechanischen Relais ersetzen.

Der optisch isolierte VOMDA1271 ist mit einer AIGaAs-Infrarot-LED (IRLED) ausgestattet, die Licht aussendet, das von einem Photovoltaik-Gate-Array absorbiert wird und die Spannung zum Einschalten eines MOSFET erzeugt. Diese Konstruktion vereinfacht das Design und senkt die Kosten, da keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Für eine noch größere Designflexibilität kann der Baustein über den GPIO-Pin eines Mikrocontrollers angesteuert werden. Der Optokoppler ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Muster und Produktionsstückzahlen des VOMDA1271 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member