News » 2023 Releases » Vishay Intertechnology bringt neue Generation 7 Plattform von 1200-V-FRED ...

Vishay Intertechnology bringt neue Generation 7 Plattform von 1200-V-FRED Pt® Hyperfast-Gleichrichtern mit zwei Bauelementen im SMA (DO-214AC)-Gehäuse auf den Markt

1-A-Gleichrichter für Industrie- und Automobilanwendungen bieten niedrige Qrr bis zu 150 nC und eine VF von 1,10 V bei gleichzeitiger Reduzierung der parasitären Kapazität sowie verbesserte Erec

2023-VSE7MH0112M3-HM3-Gen7Rectifiers

Products mentioned:

VS E7MH0112-M3
VS-E7MH0112HM3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Januar 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute die ersten beiden Bauelemente seiner neuen Generation 7-Plattform von 1200 V FRED Pt® Hyperfast-Gleichrichtern vorgestellt. Die im SMA-Gehäuse (DO-214AC) angebotenen 1-A-Gleichrichter bieten die beste Balance zwischen Sperrverzögerungsladung (Qrr) und Vorwärtsspannung in ihrer Klasse. Der für Industrie- und Automobilanwendungen optimierte VS‑E7MH0112-M3 und der nach AEC-Q101 qualifizierte VS-E7MH0112HM3 von Vishay Semiconductors wurden entwickelt, um die Effizienz von Hilfsfunktionen und Kleinleistungsstufen für AC/DC- und DC/DC-Wandler zu erhöhen.

Die heute vorgestellten Gleichrichter zeichnen sich durch eine kurze Sperrverzögerungszeit von 75 ns und einen Qrr-Wert von typischerweise bis zu 150 nC aus. Im Vergleich zum nächsten Wettbewerbsprodukt auf dem Markt ist ihre typische Vorwärtsspannung mit 1,10 V um 10 % geringer, während sie um 50 % niedrigere parasitäre Kapazitäten ohne Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit des Bauelements erreichen. Darüber hinaus bieten die Gleichrichter eine 10%ige Verbesserung der Ausschaltenergie (Erec) gegenüber Lösungen der vorherigen Generation und ein weicheres Ausschaltverhalten zur besseren EMI-Reduzierung.

Die Bauelemente dienen als Klemm-, Snubber- und Freilaufdioden in Flyback-Hilfsstromversorgungen und Hochfrequenz-Gleichrichtern für Bootstrap-Treiberfunktionen und bieten gleichzeitig Entsättigungsschutz für die neuesten schnell schaltenden IGBTs und Si/SiC-MOSFETs. Typische Anwendungen für den VS-E7MH0112-M3 und den für die Automobilindustrie spezifizierten VS-E7MH0112HM3 sind Industrie- und Telekommunikationsgeräte, On-Board-Ladegeräte und -Motoren für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Ćuk-Wandler und industrielle LED-PFC CrM SEPIC-Schaltungen.

Die VS-E7MH0112-M3 und VS-E7MH0112HM3 zeichnen sich durch eine planare Struktur und eine platindotierte Lebensdauerkontrolle aus, die Systemzuverlässigkeit und Robustheit ohne Leistungseinbußen garantieren, während die optimierte Speicherladung und der niedrige Sperrverzögerungsstrom die Schaltverluste minimieren und die Verlustleistung reduzieren. Die RoHS-konformen und halogenfreien Geräte verfügen über ein Moisture Sensitivity Level (MSL) von 1 gemäß J-STD-020 und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Generation 7-Bauelemente sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member