News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology fügt Pick-and-Place-freundliche SMD-Anschlussbiege ...

Vishay Intertechnology fügt Pick-and-Place-freundliche SMD-Anschlussbiegeoption für zementierte, axial bedrahtete 5-W-Drahtwiderstände AC05 und AC05-AT hinzu

WSZ- Anschlussform ermöglicht die Verwendung von Bauelementen als SMD- Komponenten zur Senkung der Montagekosten

AC05-WSZ

Products mentioned:

AC05 WSZ, AC05-AT WSZ
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass die 5-W-Bauelemente der Serien AC und AC-AT von axial bedrahteten zementierten Drahtwiderständen jetzt mit einer Pick-and-Place-freundlichen

SMD-Anschlussbiegeoption, der WSZ- Anschlussform, erhältlich sind. Diese ermöglicht es die Bauelemente als oberflächenmontierte Komponenten zu verwenden. Der AC05 WSZ und der AEC-Q200-qualifizierte AC05-AT WSZ von Vishay Draloric bieten eine hervorragende Impulsbelastbarkeit und sind auch in einer nicht-induktiven Version AC05-NI WSZ für steile Schaltflanken in schnell schaltenden Schaltkreisen erhältlich.

Widerstände mit WSZ-Anschlussform können zusammen mit anderen oberflächenmontierbar Bauteilen auf der Leiterplatte montiert werden, um den Bestückungsprozess zu verbessern, die Bestückungszeit zu verkürzen und die Kosten zu senken. Die Bauelemente eignen sich als Dämpfungs- und Einschaltstrombegrenzungswiderstände für Vorlade-/Entladeanwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, in Energiezählern und Stromversorgungen für Haushaltsgeräte. Für diese Anwendungen bieten die Widerstände eine Spitzenleistung von bis zu 5 kW bei einer Impulslast von 1 μs und eine breite Palette von Widerstandswerten von 0,10 Ω bis 10 kΩ.

Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen sind AC05 WSZ und AC05-AT WSZ mit einer robusten, nicht brennbaren Silikonzementbeschichtung ausgestattet, die der UL 94 V-0 entspricht. Die Widerstände arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +250 °C und verfügen über eine drahtgewickelte Konstruktion, die den höchsten Anforderungen an mechanische Widerstandsfähigkeit und Temperaturschocks bei hohen Temperaturen gerecht wird.

Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente bieten verzinnte Anschlüsse für die Kompatibilität mit bleifreien und bleihaltigen Lötprozessen.

Muster und Produktionsstückzahlen der Widerstände AC05 WSZ und AC05-AT WSZ sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member