News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology stellt zweite Generation der IHLE®-Induktivitäten ...

Vishay Intertechnology stellt zweite Generation der IHLE®-Induktivitäten für die Automobilbranche mit integrierter EMI-Abschirmung im 4040-Gehäuse vor

Verbesserte Abschirmung bietet höhere Nennspannungen, eine Verringerung des abgestrahlten E- Felds um bis zu 20 dB sowie eine Polaritätsmarkierung für zusätzliche EMI-Kontrolle

IHLE-4040DDEW-5A

Products mentioned:

IHLE-4040DDEW-5A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. Juni 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine IHLE®-Serie von flachen Hochstrom-Induktivitäten mit integrierter E-Feld-Abschirmung um ein neues Bauelement der zweiten Generation in Automotive-Qualität in der Gehäusegröße 4040 (10 mm x 10 mm) erweitert. Die Induktivität IHLE-4040DDEW-5A von Vishay Dale bietet ein verbessertes Abschirmungsdesign im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation und verfügt über eine Polaritätsmarkierung für eine gleichmäßigere EMI-Leistung. Er senkt die Kosten und spart Platz auf der Leiterplatte, da eine separate Faraday-Abschirmung auf Leiterplattenebene nicht mehr erforderlich ist.

Im Vergleich zu herkömmlichen Komposit-Induktivitäten schirmt das heute vorgestellte Bauelement die mit EMI verbundenen elektrischen und magnetischen Felder durch eine integrierte Abschirmung aus verzinntem Kupfer ab. Wenn die Abschirmung mit der Erde verbunden ist, reduziert die IHLE-4040DDEW-5A die abgestrahlten Störungen um bis zu 20 dB und den magnetischen Streufluss um weitere 6 dB, um das Übersprechen auf benachbarte Leiterplattenkomponenten zu minimieren. Die Induktivität ermöglicht einen kontinuierlichen Hochtemperaturbetrieb bis +155 °C und bietet verbesserte Betriebs- und Isolationsspannungen von 75 V bzw. 100 V.

Die Leistungsinduktivität IHLE-4040DDEW-5A ist für die Energiespeicherung in Schaltnetzteilen optimiert und bietet eine hervorragende Rauschdämpfung bei Verwendung als DC-Netzdrossel. Das nach AEC-Q200 qualifizierte Bauelement ist für die Filterung und DC/DC-Wandlung in Unterhaltungs-/Navigationssystemen, LED-Treibern sowie für die Rauschunterdrückung von Motoren, Domänen-Steuergeräten (DCUs) und anderen rauschempfindlichen Anwendungen vorgesehen.

Der IHLE-4040DDEW-5A ist in einem 100 % bleifreien, magnetisch abgeschirmten Gehäuse aus einer Eisenlegierung verpackt und bietet dank des zusätzlichen Befestigungssockels, der durch die beiden Abschirmungsklemmen bereitgestellt wird, eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock, Feuchtigkeit und mechanische Stöße. Die Induktivität ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Spezifikationstabelle:

 

Low End

High End

Induktivität @ 100 kHz (μH)

0,47

68

DCR typ. @ 25 °C (mΩ)

1,55

240

DCR max. @ 25 °C(mΩ)

1,66

252

Wärmenennstrom, typ. (A)(1)

32

2,6

Sättigungsstrom, typ. (A)(2)

28

3,5

Sättigungsstrom, typ. (A)(3)

40,1

4,9

SRF typ. (MHz)

32,0

3,5

Gehäusegröße

4040

4040

Teile-Nummer

IHLE4040DDEWR47M5A

IHLE4040DDEW680M5A

(¹) Gleichstrom (A), der einen Abfall von ΔT um ca. 40 °C verursacht

(1) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 20 % verursacht.

(3) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 30 % verursacht.

Muster und Produktionsstückzahlen des IHLE-4040DDEW-5A sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member