News » 2024 Releases » Drahtlose Tx- und Rx-Ladespulen von Vishay Intertechnology bieten Feuchti ...

Drahtlose Tx- und Rx-Ladespulen von Vishay Intertechnology bieten Feuchtigkeitsbeständigkeit bis zu 90 % RH bei reduziertem Platzbedarf

IWTX-IWAS

Products mentioned:

IWTX47R0EBEB240JR1
IWTX47R0DAEB6R3JR1
IWTX4646DCEB240JR1
IWAS3222CZEB190JR1
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. September 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute neue Sender (Tx) und Empfängerspulen (Rx) für kabelloses Laden auf Basis von Eisenpulver vorgestellt, die für hohe Luftfeuchtigkeiten von bis zu 90 % RH optimiert sind. Die für Anwendungen in der Industrie-, Medizin- und Unterhaltungselektronik mit bis zu 30 W ausgelegten Bauelemente IWAS3222CZEB190JR1, IWTX4646DCEB240JR1, IWTX47R0DAEB6R3JR1 und IWTX47R0EBEB240JR1 von Vishay Dale ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +105 °C bei einer um 25 % kleineren Grundfläche als die Vorgängergeneration und Lösungen von Mitbewerbern.

Die hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit der heute vorgestellten Bauelemente resultiert aus ihrer speziellen Schutzschicht, die einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen bietet. Darüber hinaus sind die Spulen aufgrund der höheren Sättigung des Eisenpulvers immun gegen Temperaturschwankungen und starke Induktivitätsabfälle, die bei Lösungen auf Ferritbasis zu beobachten sind. Die Auswahl des Abschirmmaterials ist von entscheidender Bedeutung, da es dazu dient, die Induktivität der Spule zu erhöhen, Streuflüsse einzudämmen und die Richtwirkung des Flusses zu maximieren.

Die Rx-Spule IWAS3222CZEB190JR1 verfügt über eine selbstbindende, emaillierte Kupferwicklung und bietet eine Induktivität von 19,6 µH, einen Q-Wert von 28,5 bei 200 kHz sowie einen DCR-Wert von 357 mΩ. Die Spulen IWTX4646DCEB240JR1, IWTX47R0DAEB6R3JR1 und IWTX47R0EBEB240JR1 bieten Induktivitäten von 6,3 µH bis 24 µH. Mit einem DCR-Wert von nur 40 mΩ, einem Q-Wert von bis zu 200 und einem Wärmenennstrom von bis zu 7 A maximieren die Tx-Spulen die Leistungsübertragung auf das Empfangselement, wobei ihre hohen Sättigungsströme von bis zu 22 A eine stabile Induktivität und gleichbleibende Leistung über den gesamten Betriebsstrombereich gewährleisten.

Für zusätzliche Haltbarkeit verfügen die Tx-Spulen über eine mit Seide ummantelte Litze, die vor Kratzern und Drahtverformung schützt, eine bessere Isolierung bietet und den Skin-Effekt sowie Proximity-Verluste reduziert. Darüber hinaus werden der IWTX4646DCEB240JR und der IWTX47R0EBEB240JR1 mit einer Alpha-Wicklungstechnik hergestellt, die Drahtüberkreuzungen eliminiert und das niedrigste mögliche Profil erzielt.

Zu den typischen Anwendungen für die Bauelement gehören tragbare, batteriebetriebene Werkzeuge sowie Diagnose- und Therapiegeräte, Drohnen, Smartphones und Tablets, Gaming-Controller und Wearables. Die kabellosen Ladespulen sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und in rechteckigen, quadratischen und runden Formfaktoren erhältlich.

Spezifikationstabelle:

Bauteil-Nr.

IWAS3222CZx

IWTX4646DCx

IWTX47R0DAx

IWTX47R0EBx

Induktivität

19,6 µH

24 µH

6,3 µH

24 µH

Nennleistung

5 W

30 W

30 W

30 W

Q (typ.)

28,5

185

190

200

DCR (typ.)

357 mΩ

75 mΩ

40 mΩ

75 mΩ

IRMS (max.)

1,2 A

7 A

7 A

6 A

ISAT (max.)

2,4 A

20 A

22 A

20 A

Grundfläche

32 mm x 22 mm

46 mm x 46 mm

⌀ 47 mm

⌀ 47 mm

Dicke

3 mm

5,26 mm

5,3 mm

5,26 mm

Abschirmungs-form

rechteckig

quadratisch

rund

rund

Funktion

Rx

Tx

Tx

Tx

Muster und Produktionsstückzahlen des IWAS3222CZEB190JR1, IWTX4646DCEB240JR1, IWTX47R0DAEB6R3JR1 und des IWTX47R0EBEB240JR1 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member