News » 2024 Releases » Präzisions-Dünnschicht-MELF-Widerstände von Vishay Intertechnology reduzi ...

Präzisions-Dünnschicht-MELF-Widerstände von Vishay Intertechnology reduzieren die Komponentenanzahl, sparen Platz, vereinfachen Designs und senken Kosten

Melf-Precision

Products mentioned:

MMU 0102, MMA 0204, and MMB 0207
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Dezember 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen erweiterten Widerstandsbereich für die Präzisionsversionen seiner AEC-Q200-qualifizierten Dünnschicht-MELF-Widerstände in den Baugrößen 0102, 0204 und 0207 vorgestellt. Die für Anwendungen mit hohen Stabilitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen entwickelten MMU 0102, MMA 0204, and MMB 0207 von Vishay Beyschlag sind jetzt mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten bis hinunter zu ± 15 ppm/K, engen Toleranzen bis hinunter zu ± 0,1 % sowie hohen Widerstandswerten bis zu 10 MΩ verfügbar.

Im Vergleich zu früheren Dünnfilm-MELF-Dünnschichtwiderständen bieten die heute vorgestellten Bauelemente deutlich höhere Widerstandswerte. Beispielsweise war der Widerstand für ein Bauelement in der Gehäusegröße 0204 mit einem TK von ±25 ppm/K und einer Toleranz von 0,1 % bisher auf 511 kΩ begrenzt. Der Präzisionswiderstand MMA 0204 bietet dagegen jetzt einen 10-mal höheren Widerstand von 5,11 MΩ bei gleichem TK und gleicher Toleranz, bzw. 1 MΩ bei einem noch niedrigeren TK von ±15 ppm/K. Aufgrund ihrer hohen Widerstandswerte kann ein einziger MMA 0204- oder MMB 0207-Widerstand mehrere in Reihe geschaltete Bauelemente mit kleinerem Wert ersetzen, was nicht nur Platz spart, sondern auch das Design vereinfacht und die Gesamtkosten senkt.

Die auf einer fortschrittlichen Metallfilmtechnologie basierenden Präzisionswiderstände bieten bewährte Zuverlässigkeit für die Strommessung in Stromversorgungen für ADAS-, LIDAR-, Konnektivitäts- und Kamerasysteme im Automobilbereich sowie für Telekommunikations-, Industrie- und medizinische Geräte. Für diese Anwendungen verfügen die Bauelemente über ein robustes Design, eine intrinsische Schwefelresistenz und eine ausgezeichnete Gesamtstabilität, die die Stabilitätsklasse 0,05 übersteigt. Die bleifreien Widerstände eignen sich für die Verarbeitung auf automatischen SMD-Bestückungssystemen und sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Spezifikationstabelle:

Bauteil-Nr.

MMU 0102

MMA 0204

MMB 0207

Gehäusegröße

0102

0204

0207

Widerstandsbereich (Ω)

22 bis 332 k

10 bis 5,11 M

15 bis 10 M

Toleranz (%)

± 0,5; ± 0,25; ± 0,1

± 0,25; 0,1

TCR (ppm/K)

± 25; ± 15

Nennverlustleistung P70 (W)

0,2

0,25

0,4

Betriebsspannung (V)

150

200

350

Betriebstemperaturbereich (°C)

-55 – +125

Muster und Produktionsstückzahlen der Präzisions-Dünnschicht MELF-Widerstände sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member