News » 2024 Releases » PTC-Thermistoren von Vishay Intertechnology zur Einschaltstrombegrenzung ...

PTC-Thermistoren von Vishay Intertechnology zur Einschaltstrombegrenzung verbessern die die Leistung in aktiven Lade- und Entladeschaltungen

PTCEL-High-Energy

Products mentioned:

PTCEL High Energy
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Oktober 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von einschaltstrombegrenzenden Positive-Temperature-Coefficient (PTC)-Thermistoren vorgestellt. Die für die Leistungsverbesserung in aktiven Lade- und Entladeschaltungen für Automobil- und Industrieanwendungen entwickelten Bauelemente der Serie  PTCEL High Energy von Vishay BCcomponents kombinieren eine maximale Energieaufnahme von 340 J bei hohen Umgebungstemperaturen – fünfmal höher als bei Konkurrenzprodukten– mit einem breiten Spektrum an Widerstandswerten bei 25 °C (R25) und Hochspannungstauglichkeit.

Mit R25-Werten von 150 Ω bis 1,5 kΩ ermöglichen die heute vorgestellten Thermistoren höhere Effizienz und hohe Maximalspannungen von 1200 VDC. Die Bauelemente bieten eine hohe Energieaufnahme bei höheren Umgebungstemperaturen– 180 J bei 85 °C und 130 J bei 105 °C – was Entwicklern ermöglicht, durch die Verwendung von weniger Komponenten in ihren Schaltungen Platz und Kosten zu sparen. Mit ihrer hohen Schalttemperatur und dem Betrieb bis +105 °C bietet die PTCEL-High-Energy-Serie darüber hinaus eine Wärmekapazität bis 2,6 J/K für alle Widerstandswerte.

Die Thermistoren sind AEC-Q200-qualifiziert und selbstschützend – ohne das Risiko einer Überhitzung – und bieten Strombegrenzung und Überlastschutz in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, DC-Link-, Batteriemanagement- und Notentladeschaltungen, On-Board-Ladegeräten, Heimenergiespeichersystemen, Wärmepumpen, Motorantrieben und Schweißgeräten. In solchen Anwendungen halten die Bauelemente mehr als 100.000 Einschaltzyklen stand und sind zudem äußerst widerstandsfähig gegenüber nicht schaltenden Leistungsspitzen von bis zu 25 kW.

Die Bariumtitanat-Thermistoren der PTCEL-High-Energy-Serie bestehen aus einem Keramikpellet, das zwischen zwei verzinnte Kupfermanteldrähte gelötet und mit einem UL-94-V-0-konformen Hochtemperatursilikonlack beschichtet ist. Die Bauelemente sind in Tape-on-Reel-Verpackung erhältlich und können automatisch von Bestückungsautomaten verarbeitet werden, und so die Bestückungskosten verringern. Die Thermistoren haben einen Standard-Drahtabstand von 10 mm, aber auch 5,0 mm und 7,5 mm sind erhältlich. SPICE- und 3D-Modelle für das RoHS-konforme Bauelement sind  frei verfügbar.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

PTCEL67R

R25 (Ω)

150 – 1500

R25-Toleranz (%)

30

Max. Wechselspannung (VRMS)

460 – 800

Max. Gleichspannung (VDC)

650 – 1200

Maximale Energieaufnahme (J) @ 25 °C

340

Wärmekapazität (J/K)

2,6

Drahtabstand (mm)

5,0, 7,5, 10,0

Muster und größere Mengen der PTCEL-High-Energy-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member