News » 2024 Releases » Raumfahrttaugliche Planartransformatoren von Vishay Intertechnology biete ...

Raumfahrttaugliche Planartransformatoren von Vishay Intertechnology bieten geringere Kosten, kleinere Größe und höhere Dichte als herkömmliche Planartransformatoren

Anpassbare Bauelemente mit einzigartige Wicklungsstruktur und Aufbautechnik sind nach MIL-STD-981 Klasse S Standard qualifiziert

SGTPL-2516

Products mentioned:

SGTPL-2516
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 08. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute eine neue Serie von flachen, platzsparenden Planartransformatoren für Stromversorgungsanwendungen vorgestellt. Die kundenspezifisch anpassbaren Bauelemente der Serie SGTPL-2516 von Vishay Custom Magnetics sind kostengünstiger, kleiner und dichter als herkömmliche Planartransformatoren und erfüllen die Anforderungen von MIL-STD-981 Klasse S.

Die heute vorgestellten Bauelemente sind mit Durchsteckanschlüssen und in verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich und werden in Schaltnetzteilen sowie DC/DC- und AC/DC-Wandlern eingesetzt. Die für härteste Umgebungen konzipierten Transformatoren vereinen ihre MIL-STD-981-Qualifikation mit einem robusten Gehäuse mit vergossenen Wicklungen und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +130 °C. Die Bauelemente der Serie SGTPL-2516 arbeiten in einem Frequenzbereich von 80 kHz bis 300 kHz und bieten eine hohe dielektrische Spannungsfestigkeit bis 1500 VAC, eine Leistung von 150 W und eine Streuinduktivität von 0,5 µH.

Durch eine einzigartige Wicklungsstruktur und Aufbautechnik bieten die Transformatoren einen höheren Kupferfüllfaktor als herkömmliche planare Bauelemente, was zu einer geringeren Gehäusegröße und verbessertem Wirkungsgrad und Leistungsdichte führt. Die Wicklungstechnologie der SGTPL-2516-Serie ermöglicht eine einfache Modifikation, um designspezifische Anforderungen hinsichtlich Betriebsspannung, Induktivität, Leistung sowie Gehäusegröße und -höhe zu erfüllen, ohne dass dafür Vorabkosten für das Tooling anfallen. Zusätzlich zum S-Level MIL-STD-981 A- und B-Gruppen-Screening sind die Geräte auch mit P-Level-Screening für Design-Validierungstests und andere kundenspezifische Screening-Optionen erhältlich.

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Transformatoren sind ab sofort verfügbar. Die Vorlaufzeiten betragen acht Wochen für Bauelemente mit P-Level-Screening und 21 Wochen für Bauelemente mit S-Level-Screening.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member