News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology stellt neue 1200 V-FRED-Pt®-Hyperfast-Gleichr ...

Vishay Intertechnology stellt neue 1200 V-FRED-Pt®-Hyperfast-Gleichrichter der 7. Generation mit 1 A und 2 A in eSMP®-Gehäusen der Serie SMF (DO-219AB) vor

SMF-DO-219AB

Products mentioned:

VS-E7FX0112-M3
VS-E7FX0212-M3
VS-E7FX0112HM3
VS-E7FX0212HM3
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine Gen 7-Plattform von 1200 V FRED Pt® Hyperfast-Gleichrichtern um vier neue fahrzeugtaugliche Bauelemente im eSMP®-Gehäuse der Serie SMF (DO-219AB) erweitert. Die Gleichrichter mit 1 A und 2 A sind für industrielle und Automobilanwendungen optimiert und bieten nicht nur den besten Kompromiss zwischen Sperrverzögerungsladung (Qrr) und Durchlassspannungsabfall für Bauelemente ihrer Klasse, sondern auch die niedrigste Sperrschichtkapazität und Sperrerholzeit.

Die heute vorgestellten Gleichrichter von Vishay Semiconductors umfassen den VS-E7FX0112-M3, den VS-E7FX0212-M3, sowie die nach AEC-Q101 qualifizierten VS-E7FX0112HM3 und VS-E7FX0212HM3. Zur Verringerung von Schaltverlusten und zur Steigerung des Wirkungsgrads kombinieren die Bauelemente schnelle Sperr-Erholzeiten bis hinunter zu 45 ns mit einem Qrr bis hinunter zu 105 nC, einem Durchlassspannungsabfall bis hinunter zu 1,45 V und einer Sperrschichtkapazität bis hinunter zu 3,0 pF. Die robusten Gleichrichter bieten einen nicht repetitiven Spitzenstoßstrom von bis zu 21 A in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 4,2 mm x 1,4 mm, einer geringen Höhe von 1,08 mm und einer minimalen Kriechstrecke von 2,2 mm.

Die Bauelemente dienen als Klemm-, Snubber- und Freilaufdioden in Flyback-Hilfsstromversorgungen und Hochfrequenz-Gleichrichtern für Bootstrap-Treiberfunktionen und bieten gleichzeitig Entsättigungsschutz für die neuesten schnell schaltenden IGBTs Hochspannung und Si/SiC-MOSFETs. Typische Anwendungen für den VS-E7FX0112-M3, VS-E7FX0112HM3, VS-E7FX0212-M3, and VS-E7FX0212HM3 sind Industrieantriebe und -werkzeuge, On-Board-Ladegeräte und -Motoren für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Ćuk-Wandler und industrielle LED SEPIC-Schaltungen.

Die Gleichrichter zeichnen sich durch eine planare Struktur und eine platindotierte Lebensdauerkontrolle aus, die Systemzuverlässigkeit und Robustheit ohne Leistungseinbußen garantieren, während die optimierte Speicherladung und der niedrige Sperrverzögerungsstrom die Schaltverluste minimieren und die Verlustleistung reduzieren. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente haben ein Moisture Sensitivity Level von 1 gemäß J-STD-020 und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C.

Spezifikationstabelle:

Teile-Nummer

VS-E7FX0112-M3

VS-E7FX0112HM3

VS-E7FX0212-M3

VS-E7FX0212HM3

IF(AV)

1 A

1 A

2 A

2 A

VR

1200 V

VF bei IF

1,45 V

1,45 V

1,60 V

1,60 V

trr

50 ns

50 ns

45 ns

45 ns

Qrr

105 nC

105 nC

165 nC

165 nC

CT

3.0 pF

3.0 pF

3.5 pF

3.5 pF

IFSM

14 A

14 A

21 A

21 A

Gehäuse

SMF (DO-219AB)

AEC-Q101

Nein

Ja

Nein

Ja

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Gen 7- Gleichrichter sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

Die DNA von tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member