News » 2024 Releases » 30-V-N-Kanal-MOSFET mit Source-Flip-Technologie von Vishay Intertechnolog ...

30-V-N-Kanal-MOSFET mit Source-Flip-Technologie von Vishay Intertechnology liefert mit 0,71 mΩ den branchenbesten RDS(ON) im PowerPAK® 1212-F-Gehäuse

Bauelement mit hoher Leistungsdichte und verbesserter thermischer Leistung im 3,3 mm x 3,3 mm PowerPAK® 1212F-Gehäuse mit Center Gate Design

SiSD5300DN

Products mentioned:

SiSD5300DN
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
MALVERN, Pa. — 14. Februar 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen vielseitigen neuen 30 V n-Kanal TrenchFET® Gen V Leistungs-MOSFET vorgestellt, der eine höhere Leistungsdichte und eine verbesserte thermische Leistung für Industrie-, Computer-, Consumer- und Telekommunikationsanwendungen bietet. Der SiSD5300DN von Vishay Siliconix mit Source-Flip-Technologie im 3,3 mm x 3,3 mm PowerPAK® 1212-F-Gehäuse bietet branchenbesten On-Widerstand von 0.71 mΩ bei 10 V sowie einer „Figure of Merit“ (FOM) aus On-Widerstand mal Gate-Ladung – einer kritischen Gütezahl für MOSFETs in Schaltanwendungen – von nur 42 mΩ*nC.

Bei gleicher Grundfläche wie der PowerPAK 1212-8S bietet der heute vorgestellte Baustein einen um 18 % geringeren On-Widerstand zur Erhöhung der Leistungsdichte, während die Source-Flip-Technologie den Wärmewiderstand von 63 °C/W auf 56 °C/W reduziert. Darüber hinaus stellt die Figure of Merit des SiSD5300DN eine Verbesserung um 35 % im Vergleich zu Bauteilen der vorherigen Generation dar, was sich in geringeren Leitungs- und Schaltverlusten niederschlägt und somit Energie in Stromwandleranwendungen spart.

Die PowerPAK1212-F-Source-Flip-Technologie kehrt die üblichen Proportionen der Masse- und Source-Pads um, vergrößert also die Fläche des Masse-Pads, um einen effizienteren Wärmeableitungspfad zu schaffen und so einen kühleren Betrieb zu ermöglichen. Gleichzeitig wird beim PowerPAK 1212-F die Größe des Schaltbereichs minimiert, was dazu beiträgt, die Auswirkungen von Leiterbahnrauschen zu verringern. Insbesondere erhöht sich beim PowerPAK 1212-F-Gehäuse die Größe des Source-Pads um den Faktor 10, von 0,36 mm2 auf 4,13 mm2, was eine entsprechende Verbesserung der thermischen Leistung ermöglicht.  Das Center-Gate-Design des PowerPAK1212-F vereinfacht zudem die Parallelisierung von mehreren Bausteinen auf einer einlagigen Leiterplatte.

Das Source-Flip-PowerPAK1212-F-Gehäuse des SiSD5300DN eignet sich besonders für Anwendungen wie Sekundärgleichrichtung, aktive Clamp-Batteriemanagementsysteme (BMS), Abwärts- und BLDC-Wandler, OR-ing-FETs, Motorantriebe und Lastschalter. Typische Endprodukte sind Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge, Server, Edge-Geräte, Supercomputer und Tablets, Rasenmäher und Reinigungsroboter sowie Funkbasisstationen.

Das Bauelement ist zu 100 % RG- und UIS-geprüft, RoHS-konform und halogenfrei.

Spezifikationstabelle:

PowerPAK1212-F

PowerPAK1212-8S

Gehäusegröße: 3,3 mm x 3,3 mm

Gehäusegröße: 3,3 mm x 3,3 mm

Abmessungen des Sourcepads:  4,13 mm2

Abmessungen des Sourcepads: 0,36 mm2

Wärmewiderstand: 56 °C/W

Wärmewiderstand: 63 °C/W

Niedrigster verfügbarer On-Widerstand
in Gen V-Technologie:

SiSD5300DN: 0.87 mΩ (maximal)

Niedrigster verfügbarer On-Widerstand
in Gen V-Technologie:

SiSS54DN: 1.06 mΩ (maximal)

Muster und Produktionsstückzahlen des SiSD5300DN sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 26 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology. TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Warenzeichen von Siliconix incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member