News » 2024 Releases » Symmetrischer 80-V-Dual-MOSFET von Vishay Intertechnology liefert branche ...

Symmetrischer 80-V-Dual-MOSFET von Vishay Intertechnology liefert branchenbesten RDS(ON) im PowerPAIR® 3x3FS-Gehäuse für verbesserte Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Wärmeleistung

Platzsparender Baustein im PowerPAIR 1212-Gehäuse benötigt 50 % weniger Platz, reduziert die Anzahl der Bauelemente und vereinfacht das Design

SiZF4800DLT

Products mentioned:

SIZF4800LDT
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Februar 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen symmetrischen 80 V-Dual-N-Kanal- Power MOSFET vorgestellt, der High-Side- und Low-Side-TrenchFET® Gen IV MOSFETs in einem 3,3 x 3,3 mm² PowerPAIR® 3x3FS-Gehäuse vereint. Der SiZF4800LDT von Vishay Siliconix erhöht die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad bei der Stromwandlung in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen und verbessert gleichzeitig die thermische Leistung, reduziert die Anzahl der Bauteile und vereinfacht das Design.

Der heute vorgestellte Dual-MOSFET kann anstelle von zwei diskreten Bauelementen verwendet werden, die normalerweise im PowerPAK 1212-Gehäuse spezifiziert sind, was 50 % Platz auf der Leiterplatte einspart. Der Baustein bietet Entwicklern eine platzsparende Lösung für synchrone Abwärtswandler, Point-of-Load-Wandler (POL) sowie Halb- und Vollbrücken-Leistungsstufen für DC/DC-Wandler in Funk-Basisstationen, industriellen Motorantrieben, Schweißgeräten und Elektrowerkzeugen. In diesen Anwendungen bilden die High- und Low-Side-MOSFETs des SiZF4800LDT eine optimierte Kombination für ein Tastverhältnis von 50 %, während das Einschalten auf Logikebene bei 4,5 V die Ansteuerung der Schaltung vereinfacht.

Zur Steigerung der Leistungsdichte bietet der MOSFET den branchenbesten On-Widerstand von typisch 18,5 mW bei 4,5 V. Dies ist 16 % niedriger als der nächstbeste konkurrierende Baustein mit denselben Gehäuseabmessungen. Für einen höheren Wirkungsgrad bei Hochfrequenz-Schaltanwendungen bietet der SiZF4800LDT ein geringeres Produkt aus On-Widerstand mal Gate-Ladung – eine wichtige Kennzahl (FOM) für MOSFETs, die in Stromwandlungsanwendungen eingesetzt werden – von nur 131mW*nC auf.

Die Flip-Chip-Technologie des Bauelements verbessert die Wärmeableitung, was zu einem um 54 % geringeren Wärmewiderstand im Vergleich zu konkurrierenden MOSFETs führt. Die Kombination aus niedrigem On-Widerstand und Wärmewiderstand des SiZF4800LDT führt zu einem kontinuierlichen Drain-Strom von 36 A, der um 38 % höher ist als der des nächstbesten Konkurrenzprodukts. Der MOSFET verfügt über eine einzigartige Pinkonfiguration, die ein vereinfachtes Platinenlayout ermöglicht und kürzere Schaltschleifen zur Minimierung der parasitären Induktivitäten unterstützt. Der SiZF4800LDT ist zu 100 % RG- und UIS-geprüft, RoHS-konform und halogenfrei.

 

Vergleichstabelle mit dem Mitbewerberprodukt

Teile-Nummer

SiZF4800LDT (Neu)

Mitbewerber

SiZF4800LDT

Leistungsverbesserung

Gehäuse

PowerPAIR 3x3FS

PowerPAIR 3x3FS

 

Abmessungen (mm)

3,3 x 3,3 x 0,75

3,3 x 3,3 x 0,75

-

Konfiguration

Dual symmetrisch

Dual symmetrisch

-

VDS (V)

80

80

-

VGS (V)

± 20

± 20

-

RDS(on) (mΩ) @ 4,5 VGS

Typ.

18,5

22

+16 %↓

Max.

23,8

29

+18 %↓

Qg (nC) @ 4,5 V GS

Typ.

7,1

6,0

-

FOM

-

131

132

+1 %↓

ID (A)

Max.

36

26

+38 %↓

RthJC (C/W)

Max.

2,2

4,8

+54 %↓

 

Muster und Produktionsstückzahlen des SiZF4800LDT sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 26 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke von Vishay Intertechnology. PowerPAIR und PowerPAK sind eingetragene Warenzeichen von Siliconix incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member