News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology verbessert IR-Transceivermodule der Serien TFBS4xx ...

Vishay Intertechnology verbessert IR-Transceivermodule der Serien TFBS4xx und TFDU4xx durch längere Übertragungsdistanz und verbesserte ESD-Festigkeit

IrDA®-kompatible Bauelemente als Drop-in-Ersatz für bestehende Lösungen, mit neuer hauseigener IC- und Oberflächenemitter-Chiptechnologie

TFBS4xx_TFDU4xx

Products mentioned:

TFDU4301
TFDU4101
TFBS4711
TFBS4652
TFBS4650
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass es seine TFBS4xx and TFDU4xx-Serien von Infrarot (IR)-Transceivermodulen für IrDA®-Anwendungen aktualisiert hat, die nun eine um 20 % längere Verbindungsreichweite und eine verbesserte ESD-Robustheit bis 2 kV bieten. Mit ihrer Unterstützung für Datenraten von bis zu 115,2 kbit/s (SIR) und Verbindungsdistanzen von 1 Meter sind die Geräte für die drahtlose Kommunikation und Datenübertragung in Stromzählern und -überwachungsgeräten, industriellen Automatisierungssteuerungen, Mobiltelefonen und medizinischen Geräten vorgesehen. Um die Batterielebensdauer in tragbaren Geräten zu verlängern, bieten die Module einen geringen Stromverbrauch mit einem Leerlaufstrom von < 70 μA, der im Abschaltmodus auf < 1 μA sinkt.

Die Bauelemente der Serien TFBS4xxx und TFDU4xxx von Vishay Semiconductors bestehen jeweils aus einem Fotodetektor einer Vorverstärkerschaltung und einem IR-Filter in einem einzigen Gehäuse. Durch die Modernisierung der IR-Transceiver mit der neuesten internen IC- und Oberflächenemitter-Chiptechnologie von Vishay stellt das Unternehmen die langfristige Verfügbarkeit von IRDC-Produkten für seine Kunden sicher. Als Drop-in-Ersatz für bestehende Bauelemente tragen die Module zudem zur Kosteneinsparung bei, da sie die Neuentwicklung von Leiterplatten überflüssig machen.

Die Geräte der Serien TFBS4xxx und TFDU4xxx entsprechen der neuesten IrDA-Spezifikation für die physikalische Schicht, sind abwärtskompatibel und werden in oberflächenmontierbaren Gehäusen als „Top View“ und „Side View“ platzierbare Typen angeboten. Die verbesserten Lösungen ermöglichen einen Plug-and-Play-Ersatz für vorhandene Bauelemente der Serie.

Die RoHS-konformen, halogenfreien und Vishay-grünen Bauelemente werden in einer Vielzahl von Gehäusegrößen angeboten und decken einen breiten Betriebsspannungsbereich von 2,4 V bis 5,5 V sowie einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C ab.

 

Größentabelle:

Bauteil-Nr.

Abmessungen (mm)

TFBS4650

1,6 x 6,8 x 2,8

TFBS4652

1,6 x 6,8 x 2,8

TFBS4711

1,9 x 6 x 3

TFDU4101

4 x 9,7 x 4,7

TFDU4301

3,1 x 8,5 x 2,5

 

Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten IR Module sind ab sofort erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member