News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology stellt kompakte, abgedichtete SMD-Trimmer für raue ...

Vishay Intertechnology stellt kompakte, abgedichtete SMD-Trimmer für raue Umweltbedingungen vor

TS7

Products mentioned:

TS7
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gab heute die Markteinführung der neuen TS7-Serie von oberflächenmontierbaren Single-Turn-Cermet-Trimmern für die Oberflächenmontage bekannt. Die TS7-Trimmer zeigen sich durch eine kompakte Grundfläche von 6,7 mm x 7 mm und eine Höhe von 5 mm aus und sind damit ideal für Anwendungen, die eine Optimierung des Platzbedarfs auf der Leiterplatte in rauen Umgebungen erfordern.

Die TS7-Serie wurde entwickelt, um automatisierte Montage- und Bestückungsprozesse zu unterstützen, wodurch die Produktionseffizienz erhöht und gleichzeitig Zeit und Kosten reduziert werden. Die Trimmer sind vollständig versiegelt und widerstehen der Standardreinigung von Leiterplatten. Sie gewährleisten Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrie-, Verbraucher- und Telekommunikationsumgebungen.

Die TS7-Serie bietet eine Nennleistung von 0,5 W bei +70 °C und ist sowohl in der Ausführung mit oberer als auch mit seitlicher Einstellung erhältlich, was Flexibilität für verschiedene Designanforderungen bietet. Der breite ohmsche Bereich von 10 Ω bis 2 MΩ sorgt dafür, dass diese Trimmer die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen erfüllen.

Muster und Produktionsmengen der Serie TS7 sind ab sofort verfügbar, die Lieferzeiten betragen 17 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member